검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

DIN 및 표준 부품

스프링 와셔

스프링 와셔는 압축 스프링처럼 작동하며 스크류 연결의 유연성을 높입니다.

스프링 와셔 - DIN 137B.

스크류 연결의 유연성 증가

스프링 와셔는 높은 사전 인장력을 견딜 수 있습니다.

이 범주의 모든 와셔는 물결 모양이거나 곡선이거나 뒤틀려 있습니다. 구성 요소는 조립 중에 하중을 받으면 변형되고 침강 손실이 발생하면 탄력적으로 반응합니다. 이렇게 하면 사전 인장력의 손실 가능성이 줄어듭니다.

방법 및 원리

스프링 와셔 개요

작동 원리

이 와셔는 스크류 연결의 초기 인장력을 탄력적으로 흡수하도록 성형되었습니다. 그러면 잠재적인 안착 손실로부터 연결이 보호됩니다.

재료

스프링 특성을 가진 강종은 일반적으로 이러한 요소의 재료로 사용됩니다. 다른 자료는 예외적인 경우에만 유용합니다.

표면

당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.

다음 표면을 표준으로 제공합니다.

  • 일반
  • 기계  아연
  • 아연 도금
  • ISO 아연 도금
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

스프링 와셔의 종류

  • 톱니형 잠금 와셔

    톱니형 잠금 와셔에는 내부 또는 외부에 약간 엇갈린 금속 탭이 많이 있습니다.
    조립하는 동안 고정 부품의 표면을 파고듭니다. 접점이 많기 때문에 톱니형 잠금 와셔는 우수한 전기적 접촉을 제공하며 종종 접지 목적으로 사용됩니다. 톱니형 잠금 와셔는 저강도 스크류용 잠금 요소로도 사용할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 6798 A
    • DIN 6798 I
  • 스프링 와셔

    스프링 와셔는 한 지점에서 분할이 있는 매우 유연한 꼬임/곡선 디스크입니다.
    때때로 접점 요소 또는 스크류 잠금용으로 사용됩니다. 사전 인장력 손실이 큰 경우 스프링 와셔와 톱니형 잠금 와셔의 스프링 효과로 인해 때때로 연결이 완전히 분리될 수 있습니다.

    표준

    • DIN 127 A
    • DIN 127 B
    • DIN 128
    • DIN 7980
    • DIN 137 A
    • DIN 137 B
  • 스프링 잠금 와셔

    디스크 스프링과 마찬가지로 스프링 잠금 와셔는 모양이 원추형이며 양쪽에 리브가 있습니다.
    리브는 체결면에 물려 조립 중에 안정적인 형태를 만들어 연결이 느슨해지는 것을 방지합니다. 스프링 동작은 또한 침전 손실을 상쇄합니다.

    표준

    • B 53070
  • 디스크 스프링

    원추형 스프링 와셔와 마찬가지로 디스크 스프링은 약간 원추형입니다.
    스크류 연결의 유연성은 디스크 스프링을 사용하여 달성됩니다. 이렇게 하면 사전 인장력이 크게 손실되지 않도록 조인트를 보호할 수 있습니다. 또한 상당한 정착 손실의 영향을 줄입니다. 유연성을 조정하기 위해 여러 디스크 스프링을 결합하는 것도 가능합니다.

    표준

    • DIN 2093
    • DIN 6796
  • 톱니형 와셔는 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다.

    • 유형 A: 이 와셔에는 바깥쪽을 향한 톱니가 있습니다.
    • 유형 I: 이 와셔는 톱니가 안쪽을 향하고 있습니다.

    이 구성 요소는 주로 코팅된 강철 부품을 결합할 때 전기 접촉을 설정하는 데 사용됩니다. 바깥쪽으로 향하는 모서리는 절연층을 관통하여 전도성 연결을 가능하게 합니다. 톱니 잠금 와셔는 강도가 낮은 스크류가 느슨해지는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

    표준

    • DIN 6797 A
    • DIN 6797 I

정보 및 기타

다운로드

스프링 와셔에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.