검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

DIN 및 표준 부품

리벳 너트

당사의 리벳 너트는 단면 설치를 보장하고 높은 토크를 흡수할 수 있습니다.

리벳 너트 이미지 - b51010.

안전한 연결을 위한 리벳 너트

너트 섕크의 널링은 밀어 넣을 때 마운팅 재료에 파고들어 높은 토크도 흡수할 수 있는 기계적 형태 맞춤을 생성합니다.

방법 및 원리

리벳 너트 개요

작동 원리

셀프 리벳팅 너트는 리벳 쪽/축 직경이 감소된 널링이 특징입니다. 압입 도구를 사용하거나 설치 중에 가해지는 힘을 사용하여 축 방향 압축을 통해 구성 요소로 끌어당길 수 있습니다. 확립된 형태 맞춤은 이후의 단면 설치를 보장하고 높은 토크를 흡수할 수 있게 합니다.

재료

스틸 및 스테인리스 스틸로 제공됩니다.

표면

당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.

다음 표면을 표준으로 제공합니다.

  • 일반
  • 아연 도금(산업 표준)
  • 후막 부동태화
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

리벳 너트의 종류

  • 너트 삽입

    스크류는 뒤쪽에서 조입니다. 칼라의 톱니가 조임 토크를 흡수합니다.

    표준

    • B 51050

정보 및 기타

다운로드

앵커 포인트에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.