검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. 내부 드라이브 기능이 있는 스크류

DIN 및 표준 부품

내부 드라이브 기능이 있는 스크류

내부 드라이브 기능이 있는 스크류는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

내부 드라이브 기능이 있는 스크류 – DIN 7985

드라이브 프로필

가장 자주 사용되는 드라이브 프로파일은 슬롯, 크로스 리세스, 별모양 육각형(TORX®) 및 육각 소켓입니다.

이러한 드라이브 프로필은 다양한 설계 및 수정이 가능합니다. 크로스 리세스 드라이브가 Phillips 및 Pozidriv 드라이브로 세분된다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

방법 및 원리

내부 드라이브 기능이 있는 스크류 개요

작동 원리 스크류

헤드의 슬롯과 드라이브 도구 사이의 형태 맞춤은 설치 토크를 스크류에 전달하여 스크류로 조일 수 있도록 합니다.

재료

코팅 시스템이 다른 강철 외에도 사용 가능한 재료에는 스테인리스 스틸, 황동 및 플라스틱이 있습니다.

표면

당사 제품은 요구 사항 및  용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.

다음 표면을 표준으로 제공합니다.

  • 일반
  • 아연 도금(산업 표준)
  • 후막 부동태화
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

내부 드라이브 기능이 있는 스크류의 종류

  • 고정 스크류

    고정 스크류- (그러브 스크류라고도 함)에는  스크류의 전체 길이를 따라 스레드가 있습니다. 즉, 받는 재료에 완전히 스크류로 고정할 수 있고 스레드 구멍 끝에 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 따라서 표준 고정 스크류는 인장 하중을 받지 않아야 합니다.

    표준

    • DIN 551 는 ISO 4766과 동일
    • DIN 553 는 ISO 7434와 동일
    • ISO 4026 는 DIN 913과 유사
    • ISO 4027 은 DIN 914와 유사
    • ISO 4028 은 DIN 915와 유사
    • ISO 4029 은 DIN 916과 동일
    • ISO 7435, DIN 417과 유사
  • 태핑 스크류

    스크류산은 팁에서 헤드까지 줄곧 이어집니다. 접합할 시트를 관통하여 미리 펀칭할 필요가 없는 헤비 듀티 팁 태핑 스크류와 같은 특수 유형을 사용할 수 있습니다. 스크류를 조이는 데 시간이 덜 걸리는 이중 스레드 유형도 사용할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 7504 M, ISO 15481과 유사
    • DIN 7504 O, ISO 15482와 유사
    • DIN 7504 R, ISO 15483과 유사
    • DIN 7981 C, ISO 7049와 유사
    • DIN 7981 F, ISO 7049와 유사
    • DIN 7982, ISO 7050과 유사
    • DIN 7983, ISO 7051 과 유사
    • B 15481, ISO 15481와 유사
    • B 15482, ISO 15482와 유사
    • B 52030
  • 프레스보드 스크류

    코어 직경은 기존 스크류보다 작습니다. 이는 스레드 겹침을 증가시키면서 스크류 체결 저항을 감소시킵니다. 목재 재료에 대한 관련 전단 저항이 스크류의 인발 강도를 결정합니다. 카운터 성크 헤드 모양으로 인해 스크류가 재료와 같은 높이가 될 수 있습니다. 이 스크류는 일반적으로 플랭크 각도가 40°(DIN 7998  기준)이고 케이스 경화 처리되었으며 슬라이드 코팅된 원뿔 포인트가 있습니다.

    표준

    • B 7505
  • 플라스틱용 스크류

    열가소성 플라스틱은 재료로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이러한 구성 요소용 스크류는 고부하에서도 고강도, 오래 지속되고 경제적인 연결을 달성해야 합니다.플라스틱용 셀프 태핑 스크류는 미리 뚫은 구멍에 설치할 수 있습니다. 특수한 스크류 형상은 벽이 얇은 구조도 가능하게 합니다. 또한 스크류 연결이 느슨해지는 것을 방지하는 자동 잠금 효과를 생성합니다.

    표준

    • E 1452
    • E 5451
    • E 1413
    • E 1412
    • E 1411
    • E 5454
    • E 5151
    • B 52004
    • B 52005
    • B 52006
  • 팬 헤드 스크류 및 볼록 접시 헤드 스크류

    이 스크류는 특히 스크류 연결이 보이는 곳에 사용하기에 적합합니다. 둥근 헤드 모양은 부상의 위험을 최소화합니다. 팬 헤드 스크류는 마운팅 재료가 눌러져서는 안 되는 연결에 유용합니다.  반면에 접시 헤드 스크류는 작업물과 같은 높이의 마감을 제공합니다. 이 스크류는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 964, ISO 2010과 유사
    • DIN 966, ISO 7047과 유사
    • DIN 7985, ISO 7045ISO 7380-1과 유사
  • 금속용 스레드 롤링 스크류

    금속용 스레드 롤링 스크류는 조립 중에 자체 스레드를 생성합니다. 이를 위해서는 사전 펀칭이 필요합니다. 스크류를 설치하면 종종 미터법 스레드가 있는 구멍이 생깁니다. 즉, 스레드 롤링 스크류는 정비 중에 미터식 DIN 또는 ISO 스크류로 교체할 수 있습니다. 결과적으로 이러한 스크류는 다양한 용도에 효율적으로 사용할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 7500 C
    • DIN 7500 C (E)
    • DIN 7500 E
    • DIN 7500 M
    • DIN 7513
    • DIN 7516
    • EJOT ALtracs® Plus E5151
  • 접시머리 볼트

    카운터싱크 볼트는 깔때기 모양의 헤드 덕분에 장착 재료와 같은 높이입니다. 이렇게 하면 부상 위험이 줄어들고 추가 구성 요소를 부착할 수 있습니다. 접시머리 스크류의 적용 분야로는 기계 공학, 장치 및 차량 제작, 목재 구조물 등이 있습니다.

    표준

    • DIN 963, ISO 2009와 유사
    • DIN 965, ISO 7046과 유사
    • DIN 7991, ISO 10642와 유사
    • ISO 10642, DIN 7991과 유사
  • 자체 잠금 스크류

    자체 잠금 스크류 구성요소는 스크류 연결이 느슨해지거나 사전 인장력 손실로 인해 완전히 분리되는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 작동 방식에 따라 개별 조치와 자동 잠금 스크류는 세 그룹으로 나뉩니다. 잠금 장치, 잠금 장치 및 회전 방지 잠금 설정. 또한 화학 코팅을 사용하여 접착제 또는 클램핑 요소를 추가할 수 있습니다.

    표준

    • B 50500은 ISO 7380과 유사
  • 실린더 스크류

    실린더 스크류는 공간이 제한된 응용 분야에서 높은 응력을 받는 연결이 느슨해지는 것을 방지하는 데 특히 효과적입니다. 헤드 모양은 스크류가 보어 구멍에 카운터싱크될 수 있도록 하여 받는 재료와 같은 높이가 되도록 합니다. 이 스크류는 특히 기계 및 차량에 사용됩니다.

    표준

    • DIN 84, ISO 1207과 동일
    • DIN 404
    • DIN 427, ISO 2342와 동일
    • DIN 912, ISO 4762와 유사
    • DIN 927
    • DIN 6912
    • DIN 7984
    • ISO 4762, DIN 912와 유사
    • B
    •  7984, DIN 7984 및 ISO 14580과 유사
  • 칼라가 있는 육각 소켓 단추 헤드 스크류

    칼라가 있는 육각 소켓 버튼 헤드 스크류는 팬 헤드 스크류와 비슷한 장점과 적용 분야를 가지고 있습니다. 더 큰 접촉 표면과 더 낮은 표면 압력으로 인해 프리텐셔닝 힘의 손실 위험도 줄어듭니다.

    표준

    • ISO 7380‑2
  • 소켓 스크류 플러그

    소켓 스크류 플러그는 열려 있거나 사용하지 않는 스크류 구멍을 씰링하는 데 사용됩니다. 이는 영구적인 조치일 수도 있고 나중에 스크류 구멍을 사용할 수 있도록 임시 조치일 수도 있습니다. 예를 들어, 오일 배출을 위한 차량의 구멍은 소켓 스크류 플러그를 사용하여 씰링할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 906
    • DIN 908

정보 및 기타

다운로드

내부 드라이브 기능이 있는 스크류에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를  다운로드하십시오.