검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

DIN 및 표준 부품

기타 패스너

당사의 제품군에는 모든 요구 사항에 적합한 솔루션인 다양한 패스너가 포함됩니다.

조정 링(DIN 705)

다양한 연결

모든 애플리케이션을 위한 솔루션

간단한 스크류 연결은 종종 충분히 안전한 연결을 보장하기에 적합하지 않거나 적용 분야의 특정 상황에 적합하지 않습니다. 고객의 특정 요구 사항을 충족하기 위해 스레드 로드, 그리스 니플, 샤프트 잠금 장치, 평행 키 및 턴버클 너트와 같은 다양한 구성 요소가 포함됩니다.

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

패스너의 종류

  • 스레드 로드 및 용접 스터드 끝단

    나중에 구성 요소를 부착하기 위해 콘크리트에 설정하거나 두 재료 사이의 커넥터로 사용할 수 있습니다. 고정하거나 연결하고 너트로 고정할 요소를 통해 스크류로 조입니다.
    용접 스터드 엔드의 주요 특징은 용접 응용 분야에 대한 적합성입니다. 용접 스터드 끝단의 내하중은 부분적으로 자체 강도에 의해 결정되지만 주로 용접할 부품의 설계에 의해 결정됩니다.

    표준

    • DIN 525
    • DIN 976
  • 그리스 니플

    그리스 니플 또는 원추형 그리스 니플은 베어링 윤활에 사용됩니다. 스레드에 의해 구성 요소에 연결됩니다.
    니플에 꼭 맞는 형태로 장착할 수 있는 그리스 건의  압력이 볼 베어링을 고정 스프링에  밀어 넣습니다. 이렇게 하면 그리스가 통과할 수 있습니다. 압력이 제거되면 볼 베어링이 초기 위치로 돌아가 니플을 먼지로부터 보호하고 역지 밸브 역할을 하여 그리스가 새는 것을 방지합니다.

    표준

    • DIN 71412 A
    • DIN 71412 B
    • DIN 71412 C
  • 조정 링

    조정 링은 스레드 핀으로 샤프트에 부착된 강철 링입니다. 예를 들어 다른 기계 부품에 대해 샤프트를 지지하거나 샤프트의 특정 위치에 다른 부품을 고정합니다.

    표준

    • DIN 705
  • 카운터 싱크 및 라운드 헤드 솔리드 리벳

    받는 재료에 구멍을 뚫거나 구멍을 뚫고 리벳을 안내합니다. 그런 다음 리벳의 끝이 수용 구멍에서 빠지지 않도록 변형됩니다. 이 연결을 만들 때 스레드가 필요하지 않습니다. 일반적으로 리벳을 파손하지 않고 연결을 느슨하게 하는 것은 불가능합니다. 카운터싱크 및 라운드 헤드 솔리드 리벳은 헤드 모양이 다릅니다. 카운터싱크 리벳은 받는 재료와 같은 높이의 마감을 달성하는 반면 둥근 헤드 리벳은 미적 연결을 만듭니다.

    표준

    • DIN 660
    • DIN 661
  • 턴버클 너트

    턴버클 너트는 서로 다른 두 구성 요소를 연결하는 데 사용됩니다. 턴버클 너트에는 각 구성 요소를 연결하는 데 사용할 수 있는 아이, 후크 또는 용접 스터드 끝과 같은 양쪽 끝에 요소가 있습니다. 한쪽 끝에는 왼쪽 스크류, 다른쪽에는 오른쪽 스크류가 있습니다. 턴버클 너트를 돌리면 결과 연결에 인장 응력이 적용됩니다.

    표준

    • DIN 1480 A
    • DIN 1480 H
    • DIN 1480 R
  • 호스 클램프

    호스 클램프는 호스 끝을 서로 연결하거나 고정 연결부에 연결합니다. 스크류를 통해 클램프에 장력이 가해집니다. 이 디자인은 또한 클램프를 여러 번 풀고 닫을 수 있도록 합니다.
    밴드의 내부 표면은 리브 처리되어 있습니다. 리브는 호스와 호스 주변을 보호하기 위해 둥글게 되어 있습니다.

    표준

    • B 3017
  • 스프링 코터

    스프링 분할 핀이라고도 하는 스프링 코터는  부품을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. 스프링이 홈으로 미끄러질 때까지 스프링 코터가 부품 위로 밀려납니다. 이는 여러 번 해제하고 재사용할 수 있음을 의미합니다.

    표준

    • DIN 11024
  • 핀, 분할 핀 및 홈 핀

    핀과 그루브 핀은 부품을 연결하는 데 사용되며 분할 핀은 연결을 고정합니다. 테이퍼 핀 또는 평행 핀과 같은 핀이 수용 재료의 미리 뚫린 구멍에 삽입됩니다. 홈이 있는 핀은 예비 구멍이 필요하지 않으며 해머를 사용하여 재료에 삽입됩니다. 분할 핀은 드릴 구멍을 통과한 다음 구부러져 제자리에 고정됩니다.

    Standards

    • B 53055
    • DIN 1
    • DIN 7
    • DIN 94
    • DIN 1471
    • DIN 1472
    • DIN 1473
    • DIN 1474
    • DIN 1475
    • DIN 1476
    • DIN 1477
    • DIN 6325
    • DIN 7977
    • DIN 7978
    • DIN 7979
    • ISO 2338
    • ISO 8734
    • ISO 8735
    • ISO 8737
    • ISO 8748
    • ISO 8750
    • ISO 8752
  • 샤프트 잠금 및 평행 키

    부착하려면 고정할 부품에 홈을 만들어야 합니다. 평행 키는 샤프트-허브 연결에서 샤프트와 다른 구성 요소 사이의 토크를 전달하는 데 사용됩니다. 평행한 키가 샤프트의 미리 가공된 키웨이에 삽입되어 다른 쪽 허브(적절한 홈 포함)와 형태 맞춤을 생성합니다. 그런 다음 구동 구성 요소에서 구동 구성 요소로 토크를 전달합니다. 병렬 키는 주로 기계 공학에서 사용됩니다.

    표준

    • B 53060
    • DIN 471
    • DIN 472
    • DIN 6885
    • DIN 6799
  • 씰링 링

    씰링 링을 사용하면 편평한 씰링 표면을 과압으로부터 씰링할 수 있습니다. 이러한 요소가 존재하는 일반적인 응용 분야에는 자동차 기술 및 기계 공학이 포함됩니다.

    표준

    • DIN 7603

정보 및 기타

다운로드

패스너에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.