특수한 헤드 모양으로 인해 아이볼트는 후크 또는 케이블용 패스너와 바용 가이드로 사용됩니다.
잠금 장치, 울타리 시스템 또는 실린더와 같은 이동식 연결에 특히 적합합니다. 아이볼트를 리프팅 아이볼트와 혼동하지 마십시오. 이들은 부하 현수 장치로 사용됩니다.
표준
- DIN 444
기존의 내부 및 외부 드라이브 기능 외에도 링 헤드, 돔 헤드 또는 널링 헤드와 같은 대체 헤드 모양의 스크류도 제공합니다.
방법 및 원리
선택한 헤드 형상에 따라 스크류를 수동으로 또는 특수 도구를 사용하여 조입니다.
코팅 시스템이 다른 강철 외에도 사용 가능한 재료에는 스테인레스 스틸, 황동 및 플라스틱이 포함됩니다.
당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 올바른 코팅 시스템에 대한 개별적인 조언을 기꺼이 제공할 것입니다.
다음 표면을 표준으로 제공합니다.
정보 및 기타
스크류에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.