검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

DIN 및 표준 부품

기타 너트

모든 애플리케이션에 적합한 솔루션 제공: 당사의 너트는 다양한 애플리케이션을 위한 다용도 솔루션을 가능하게 합니다.

윙 너트 – DIN 315

많은 드라이브 개념과 기능 메커니즘을 사용할 수 있습니다.

예를 들어 윙 헤드 또는 널링 헤드와 같은 다양한 힘 드라이브 외에도 스냅 너트와 같이 스크류를 고정하기 위한 다양한 기능 메커니즘이 있습니다. 각각의 경우에 너트의 특정 설계를 통해 개별 요구 사항을 충족하는 신뢰할 수 있는 스레드 연결을 생성할 수 있습니다.

방법 및 원리

다른 너트 개요

재질

 제품 유형은 스테인리스 스틸을 포함하여 다양한 스틸로 제공됩니다.

표면

당사의 제품은 요구 사항 및 용도에 따라 다양한 표면 마감으로 코팅될 수 있습니다. 당사는 올바른 코팅 시스템에 대해 개인적으로 기꺼이 조언할 것입니다.

당사는 다음과 같은 표준 표면을 제공합니다.

  • 일반
  • 아연 도금(산업 표준)
  • 후막 부동태화
  • 아연-니켈
  • 아연 플레이크

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

너트의 종류

  • 드라이브 인 너트

     

    드라이브 인 너트는 주로 목재 건축에 사용됩니다.너트는 준비된 드릴 구멍에 삽입되고 맞물림 측면 하단의 톱니가 재료에 고정됩니다. 따라서 금속 실이 재료에 빠르게 도입될 수 있습니다. 드라이브 인 너트가 제공하는 주요 이점은 연결을 제한 없이 재사용할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 이 제품은 여러 조립 및 분해 공정을 허용해야 하는 목재 가구에 적합합니다. 또한 편평한 맞물림으로 인해 목재와 거의 같은 높이로 닫힐 수 있습니다. 돌출이 없거나 최소한의 돌출만 있습니다.

    표준

    • B 65080
  • 윙 너트

    윙 너트는 기하학적 모양(날개)에서 손으로 조이고 풀었습니다.
    그러나 윙 헤드는 다양합니다. 미국의 각진 모양과 독일의 둥근 모양이 있습니다. 이 너트는 주로 최소한의 힘이 사용되는 연결에 사용되거나 연결을 자주 조이거나 풀어야 하는 응용 분야에 사용됩니다

    표준

     

    • B 315
    • DIN 315
    • B 317
    • B 318
  • 널링 너트

    널링 너트에는 너트 본체 주위에 널링된 외부 표면이 있습니다. 이  널링은 윙 너트의 날개와 같은 기능을 하며 손으로 조이고 풀 수 있습니다. 제품은 상상할 수 있는 만큼 다양합니다. 널링 너트는 많은 산업 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다. 클램핑 기능을 구현하거나 정기적인 미세 조정이 필요한 경우에 특히 효과적입니다

    표준

    • B 466 F
    • B 466 G
    • DIN 466
    • B 467 F
    • B 467 G
    • DIN 467
  • 아이 너트

    아이 너트를 사용하면 짐을 들어 올리거나 운반하거나 고정할 수 있습니다. 아이 너트는 들어 올릴 하중에 장착된 볼트에 스크류로 고정됩니다. 그런 다음 아이 너트의 눈에 후크를 부착하여 하중을 들어 올릴 수 있습니다. 아이 볼트는 DIN 582에 지정되어 있습니다. 높은 하중을 견딜 수 있도록 단조해야 합니다. 이러한 제품들은 기계류 지침2006/42/EC에도 지정되어 있으며 안전 관련 구성 요소로 간주됩니다. 따라서 사양 및 사용 지침을 엄격히 준수해야 합니다.

    표준

    • DIN 582
  • 슬롯 너트

    슬롯형 너트는 상단에 장착 또는 분리를 위한 특징적인 슬롯이 있습니다. 상단의 슬롯은 너트의 무단 풀림을 방지하도록 설계되었습니다. 제거하려면 DIN 31156에 지정된 특수 슬롯 너트 드라이버가 필요합니다. 고정 기능을 강화하기 위해 슬롯을 따라 추가 핀 또는 리드 씰을 설치하는 데 가로 보어를 사용할 수 있습니다.

    표준

    • DIN 546
  • 턴버클 너트

    턴버클 너트는 턴버클에 사용되며 구조를 안정화하기 위해 실이 있는 후크 또는 와이어 조각에 장력을 가하는 데 사용됩니다. 후크 또는 아이는 너트의 양쪽에 부착되며 후크는 너트를 조임으로써 장력이 가해집니다. 후크와 아이에는 각각 오른쪽 실과 왼쪽 실이 있기 때문에; 이 특성은 턴버클 너트에도 적용됩니다.

    표준

    • DIN 1478
    • DIN 1479

정보 및 기타

다운로드

너트에 관심이 있으세요? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.