검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

저항용접

WELTAC®

현대 복합 재료 구조에서 저항 용접의 요소.

WELTAC® 저항 용접 기술

경량 소재를 효율적으로 접합

신축성 있고 안정적입니다.

WELTAC® 저항용접을 사용하면 경량 재료를 모든 품질의 강철과 결합할 수 있습니다. 리벳과 같은 요소는 서로 다른 재료들이 함께 결합될 수 있도록 하는 보조 결합 부품의 역할을 합니다. 그리고 가장 좋은 점은 2단계 WELTAC® 공정에서 기존의 스폿 용접 시스템을 현대적인 차체 구조에서 사용할 수 있다는 것입니다.

플러스 요인

WELTAC® 이점

  • 재료의 유연한 조합

    알루미늄, 샌드위치 재료, 고분자 재료와 같은 경량 재료는 모든 품질의 강철과 결합할 수 있습니다.

  • 기존 장비 사용

    공정의 두 번째 WELTAC® 단계에서 기존 저항 스폿 용접 시스템을 사용하여 현대적인 차체를 제작할 수 있습니다.

  • 고강도 조인트

    WELTAC®는 고강도 조인트를 지속적으로 생성하는 매우 유연한 기술입니다.

  • 검증된 시스템

    WELTAC® 자동화 프로세스의 첫 번째 단계는 검증된 처리 시스템인 RIVSET® Automation E 및 EH를 기반으로 합니다.

방법 및 원리

저항용접은 어떻게 작동합니까?

공정의 첫 번째 단계에서, 보조 결합 WELTAC® 부품으로 사용되며 기본 시트와 호환되는 재료로 만들어진 리벳 모양의 요소가 상부 재료층(예: 알루미늄)에 펀칭됩니다. 이 부품은 공정의 두 번째 단계에서 하부 강재층에 용접됩니다.
볼호프는 공정의 첫 번째 단계의 WELTAC® 요소와 WELTAC® 자동화만 제공합니다.

여러 용도에서 사용할 수 있도록 다양한 길이와 헤드 설계는 물론 다양한 기계적 부하에 대한 다양한 용접 요소를 제공합니다.

귀하에게 적합한 솔루션을 기꺼이 조언해 드리겠습니다.

WELTAC® 저항용접 현대적인 복합 재료 구조용

정보 및 기타

다운로드

 WELTAC®에 관심 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사의 제품 또는 서비스에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

문의하기