K' in K'의 가역 나사 조임은 장착 또는 나사산 잠금을 손상시키지 않고 반복적으로 설치 및 탈거할 수 있습니다.
플라스틱 나사 연결 솔루션
중장기적으로 금속 나사를 플라스틱에 직접 조이는 것은 이동, 진동, 온도 변화 등으로 인하여 나사산 체결 적합성 및 실패 문제가 발생할 수 있습니다. 플라스틱 부품에는 플라스틱 나사를 사용하는 것이 더 합리적입니다. 해결책은 당사의 K' in K'(플라스틱 인 플라스틱) 나사 고정 원리를 사용하는 것입니다.
플러스 요인
인텔리전트 나사산 형상과 함께 사용되는 고성능 플라스틱은 고온 저항과 강성, 강도에 견딜 수 있게 합니다.
패스너의 나사를 풀 때 토크가 더 높습니다. 즉, 패스너가 느슨해지지 않도록 안정적으로 고정됩니다.
편리한 폐기. 금속 인서트와 달리 금속과 플라스틱을 분리하는 데 시간과 에너지를 절약됩니다.
방법 및 원리
K'in K' 나사 고정 원리는 2개의 오프셋 나사산 절반으로 쉽게 식별할 수 있는 특허 받은 나사산 형상을 사용하는 것입니다. K'in K' 나사산은 플라스틱의 원통형 파일럿 보어를 형성하거나 절단합니다. 나사에 나있는 세로 홈은 나사산 측면을 다치지 않고 효과적으로 깎고 모양이 잡아지게 합니다. 마지막에 생기는 절단 각도와 인접한 간극 각도에 의해 나사 어셈블리는 최소한의 토크로 박아지게 됩니다.
그러나 패스너의 나사를 풀면 토크가 상당히 높아집니다. 즉, 패스너가 느슨해지지 않도록 안정적으로 고정됩니다.
기꺼이 도와드리겠습니다.
저희에게 알려주시면 연락드리겠습니다.
문의하기비디오
정보 및 기타
TEPRO® K'in K'에 관심이 있으신가요? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.
질문이 있으십니까?
당사의 제품 또는 서비스에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.
문의하기