볼 스터드의 금속 수나사는 미터법 또는 자체 태핑(플라스틱)입니다.요청 시 다른 스레드 유형을 제공할 수 있습니다.
고정 및 분리
투피스 고정 SNAPLOC® 시스템은 빠른 조립을 위해 볼 스터드와 커플링으로 구성되어 있으며, 단순 스냅 조인트 또는 플러그인 조인트의 원리를 기반으로 합니다.
플러스 요인
복잡한 요구 사항에 대한 간단한 원리: 연결하려면 밀고, 분리하려면 당김.
낮은 수준의 진동과 소음. 진동은 한 구성 요소에서 다른 구성 요소로 전달되지 않습니다.
간단하고 경제적. 볼 스터드와 커플링이라는 2 가지 부품만으로 생산 공정을 SNAPLOC® 단순화할 수 있습니다.
시공 및 설계의 자유도 향상 모든 응용 프로그램에 적합한 고정 옵션과 함께
전혀 돌출되지 않음. SNAPLOC® 고정 장치를 구성 요소 설계에 통합할 수 있습니다.
방법 및 원칙
볼 스터드 1개, 커플링 1개 – 플러그인 연결 뒤에 있는 SNAPLOC®간단한 원리는 진동을 분리하면서도 완벽한 핏을 제공합니다.커플링 내부에는 볼 스터드가 스냅될 수 있는 볼 소켓이 형성되어 있습니다.
플러그인 연결부의 연결 장치는 제공된 피팅의 구성품 아래쪽에 장착되고 폼 핏으로 제자리에 체결됩니다.설계에 따라 볼 스터드를 나사로 조이거나 접착하거나 해당 구성 부품에 고정할 수 있습니다.조각들은 단순히 제자리에 끼워 넣거나 떼어내기만 하면 쉽게 연결됩니다.
동영상
관심이 있으신가요SNAPLOC®?기타 정보는 여기에서 다운로드 하십시오.
질문이 있으신가요?
당사 제품이나 서비스에 대해 더 알고 싶으신가요? 당사가 당신에게 기꺼이 조언을 해드리겠습니다.
연락하기