검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

밀봉 기술

SEAL LOCK®

고강도 나사 체결 및 최대 밀봉

RIPP LOCK® 밀봉 너트

완벽한 봉인을 위해

간편한 설치, 신뢰성 향상

SEAL LOCK® 밀봉 너트는 고압 하에서도 가스 또는 액체로부터 신뢰할 수 있는 밀봉을 제공합니다. 그들은 밀봉 부분 안쪽과 헤드 아래를 동시에 밀봉한다. 일체형 밀봉 너트를 빠르게 장착할 수 있습니다.

플러스 요인

SEAL LOCK®의 장점

  • 밀봉 부품

    이중 밀봉 작업. SEAL LOCK® 나사산 내부와 헤드 아래를 액체와 가스로부터 동시에 밀봉합니다.

  • 높은 프리로드 힘

    금속 코팅은 밀봉 링 설치 시 프리로드 력의 손실을 방지합니다.

  • 저항

    SEAL LOCK®밀봉 너트의 온도 저항은 -40°C ~ 110°C입니다.

방법 및 원칙

볼트 너트 나사산을 밀봉하는 신뢰할 수 있는 솔루션

SEAL LOCK® 밀봉 너트는 일체형 구조 부품입니다.누출 방지 밀봉은 나사산과 베어링 표면에 모두 제공됩니다. SEAL LOCK® 밀봉 너트는 나사를 반복적으로 고정한 후에도 프리로드 힘의 손실 없이 고강도 나사형 연결부를 제공합니다.

SEAL LOCK® 씰링 너트

기타 정보

다운로드

관심이 있으신가요SEAL LOCK®?기타  정보는 여기에서 다운로드 하십시오.

질문이 있으신가요?

당사가 당신을 돕기 위해 여기 있습니다.

당사 제품이나 서비스에 대해 더 알고 싶으신가요? 당사가 당신에게 기꺼이 조언을 해드리겠습니다.

연락하기