RIVSET® 셀프 피어싱 리벳은 재료, 헤드 및 샤프트 형상, 경도, 표면, 샤프트 길이 및 직경이 다릅니다.
RIVSET® 셀프 피어싱 리벳의 특징
- 고강도 조인트
- 재현 가능한 체결 결과
- 사전 펀칭 없음
- 액밀 및 기밀
- 다양한 유형의 재료에 적합
- 다양한 재료 두께 및 강도에 적합
- 하이브리드 조인트에 사용 가능(접착제와 함께)
고강도 및 신뢰성
사전 드릴링 없음, 드레인 없음, 소음 없음. RIVSET® 셀프 피어싱 리벳팅은 유사 재료와 비유사 재료 사이에 고강도 기계적 조인트를 만들기 위한 체결 방법입니다. 2개 이상의 레이어를 체결하는 것도 가능합니다.
플러스 요인
혼합, 다층 또는 하이브리드 조인트는 현대식 경량 구조에 필수적입니다. RIVSET®은 고강도 강철을 포함한 다양한 재료 조합에 이상적입니다.
RIVSET®은 매우 탄력적입니다. 하중이 변하는 경우에도 마찬가지입니다.
사전 드릴링이 필요하지 않으므로 위치 지정이 더 쉽습니다.
방법 및 원리
재료 구성 요소를 미리 뚫거나 정확하게 배치할 필요가 없습니다.
한 단계에서 반관형 리벳은 작업물의 상층을 뚫고 하층에 언더컷을 형성하여 특징적인 잠금 헤드를 형성합니다. 이 프로세스는 높은 수준의 재현성을 가지며 쉽게 자동화할 수 있습니다.
질문이 있으십니까?
당사 제품 또는 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.
연락하기설정 장비
당사는 셀프 피어싱 리벳 설정을 위한 수동 및 완전 자동화 솔루션을 제공합니다. 당사의 시스템은 광범위한 응용 분야를 위해 설계되었으며 특정 제조 환경에 맞게 조정할 수 있습니다.
정보 및 기타
RIVSET®에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.
기꺼이 도와드리겠습니다.
저희에게 알려주시면 연락드리겠습니다
연락하기