검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

퀵 릴리스 패스너

QUICKLOC®

당사의 QUICKLOC® 퀵 릴리스 패스너는 반복적으로 풀 수 있는 조인트를 만듭니다.

QUICKLOC® Light 퀵 릴리스 패스너

퀵 릴리스 패스너 시스템

반복적으로 해제 가능하고 기능적 입니다.

맞추기 쉽고 조작이 훨씬 간편합니다. 또한 올바른 퀵 릴리스 시스템을 사용하면 반복적인 개폐가 가능합니다. QUICKLOC®는 자주 사용하거나 서비스되는 부품을 위한 완벽한 솔루션입니다.

플러스 요인

QUICKLOC® 이점

  • 능률

    신속한 개폐. 서비스 집약적인 부품을 위한 이상적인 솔루션입니다.

  • 보안

    당사의 QUICKLOC® 퀵 릴리스 패스너에는 옵션으로 고정 와셔가 있어 진동으로 아이템들이 빠지지 않습니다.

설명

광범위한 옵션

QUICKLOC® 퀵 릴리즈 패스너는 색상과 디자인을 맞춤화할 수 있습니다. 유지보수가 필요 없고 진동에 강하며 손실을 방지할 수 있는 캡티브 씰이 있습니다. 표준 모델 외에도 맞춤형 디자인도 제공합니다. 혁신적인 솔루션을 통해 당사는 퀵 릴리스 패스너가 필요한 모든 문제에 대비할 수 있습니다.

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

QUICKLOC® 제품 유형

  • QUICKLOC® 솔리드

    사용이 간편하기 때문에 패널 및 가드 탈거 및 재설치가 필요할 때 이상적인 도구입니다. 회전 속도가 절반 미만이면 패스너가 해제되고 다시 맞물립니다.

    제품의 이점

    • 반회전 조립 및 분해
    • 포지티브 보안 잠금
    • 일정한 제동력
    • 견고한 풀메탈 솔루션
    • 고강도 시스템
    • 전기 전도성
    • 최대 2,000N의 인장 하중
    • 빠지지 않도록 잠긴 퀵 릴리스
    • 패널 공차를 보상합니다
  • QUICKLOC® 라이트

    맞추기 쉽고 조작이 훨씬 간편합니다. 또한 올바른 퀵 릴리스 시스템을 사용하면 반복적인 개폐가 가능합니다. QUICKLOC® 라이트는 자주 사용되거나 서비스되는 부품을 위한 완벽한 솔루션입니다.

    제품의 이점

    • 1/4 회전 조립 및 분해
    • 시계 반대 방향 및 시계 방향으로 열기
    • 회전 또는 축압에 의한 쉬운 닫기
    • 빠지지 않도록 잠긴 퀵 릴리스 
    • 최대 600N의 인장 하중
    • 부식 방지
    • 전기 절연
    • 전체 플라스틱 솔루션으로 무게 감소

정보 및 기타

다운로드

QUICKLOC®에 관심이 있습니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오. 

기꺼이 도와드리겠습니다

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

알려주세요. 연락드리겠습니다

문의하기