Nord-Lock® 표준 잠금 와셔는 다양한 재료와 코팅으로 제공됩니다. 귀하의 응용 프로그램에 가장 적합한 제품을 찾으십시오.
재료
- 강화탄소강, 경도 > 465 HV1
- 스테인리스강 EN 1.4404, 표면경화 후 표면경도 ≥520 HV0.05 (Kolsterising®)
- 스테인리스강 254SMO
- 요청한 특수 재료
탄소강용 표면 코팅
- Delta Protect KL100 + VH302 GZ, Cr6 free
최고의 안정성을 위해
Nord-Lock® 쐐기 잠금 와셔는 기계 작동을 하는 기계 요소입니다. 안쪽면에는 쐐기가 있고 바깥면에는 방사리브가 있습니다. 진동이 있을 때 마찰이 아닌 잠금 메커니즘을 통해 나사 연결부를 고정시킵니다. 따라서 Nord-Lock® 쐐기 잠금 와셔는 기존의 나사 잠금 장치보다 우수합니다.
플러스 요인
Nord-Lock®은 강한 진동과 동적 부하에서도 자동 풀림을 효과적으로 방지합니다.
풀린 나사 잠금 작동은 건조한 표면과 윤활 표면 모두에서 다 진행됩니다.
당사의 쐐기 와셔는 빠르고 쉽게 조립하고 분해할 수 있습니다. Nord-Lock®은 연결부를 다시 조일 필요가 없습니다.
Nord-Lock®은 낮은 프리텐션 수준에서도 최대의 안정성을 보장합니다.
Nord-Lock®의 나사 잠금 시스템은 재사용할 수 있습니다. 다양한 재료와 코팅이 가능합니다.
Nord-Lock® 나사 잠금 시스템은 건설과 철도 부문을 포함하여 공식적으로 승인되고 사용이 입증되었습니다.
방법 및 원리
Nord-Lock®는 2개의 동일한 쐐기 와셔로 구성되어 있습니다. 안쪽면에는 쐐기가 있고 바깥면에는 방사리브가 있습니다. 쌍으로 함께 접착된 와셔의 쐐기 표면은 사용할 때 서로 서로 겹쳐져 있습니다. 쐐기 표면의 모양은 잠금 와셔 사이의 각도가 나사산의 각도보다 크도록 되어있습니다. .
볼트나 너트를 조이면 Nord-Lock® 와셔의 방사리브가 반대쪽 접합면에 단단히 밀착됩니다. 한 쌍의 와셔가 제자리에 단단히 고정됩니다. 유일하게 움직일 수 있는 곳은 쐐기 표면 사이입니다. 쐐기 효과는 나사를 풀 때마다 클램핑 강도를 증가시킵니다. 즉 나사가 스스로 잠깁니다.
설치 및 사용
Nord-Lock® 쐐기 잠금 와셔는 12.9까지의 모든 나사 강도 등급에 적합합니다. 나사 구멍(1), 카운터보 구멍(2), 관통 구멍(3) 또는 스터드(4)에 사용하든 상관없이 잠금 와셔는 유연하고 다기능적인 다양한 기능을 제공합니다. 관통 구멍에는 두 쌍의 잠금 와셔를 사용해야 합니다. 또한 홈이 있는 홀 및 연성 결합 재료의 경우 외경이 큰 Nord-Lock® 와셔 사용을 권장합니다. 고정되지 않은 백킹 와셔에는 Nord-Lock®을 사용하지 마십시오!
나사 연결이 느슨해질 수 있는 곳이라면 Nord-Lock® 와셔 쌍이 이상적인 솔루션입니다. 30년 이상 동안, Nord-Lock®는 강한 진동과 동적 부하에서도 풀리지 않도록 최대의 안정성을 보장해 왔습니다.
완벽한 증명
DIN 65 151에 따른 Junker 진동 테스트는 동적 부하에서 나사 연결부의 안정성을 테스트하고 비교하는 데 탁월한 방법입니다. 압력 셀은 나사 연결부가 나사 축에 직각으로 응력을 받는 동안 프리텐션력을 지속적으로 측정하고 기록합니다.
Junker 다이어그램은 Nord-Lock®의 독특한 잠금 효과를 보여줍니다. 분리선과 나사산 사이의 정상적인 안착 프로세스로 인해 약간의 프리텐션력 손실만 발생합니다. 쐐기 잠금 작동은 풀림 과정에서 클램핑력이 크게 증가함으로써 확인됩니다. 기존의 잠금 요소는 진동을 받을 때 잠금 작동을 하지 않습니다.
정보 및 기타
NORD-LOCK® 쐐기 잠금 와셔에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.