이 투피스 시스템은 전체가 금속으로 만들어졌으며 높은 하중을 견딜 수 있습니다.
조인트의 최소 공간 요구 사항으로 인해 이 솔루션을 기존 공간에 쉽게 설치할 수 있습니다.
조정 요소
- 통합 마찰
- 고강도 금속 조정 요소
패스너
- 컴팩트한 시스템 크기
- 다양한 디자인의 블라인드 리벳 너트
- 입증된 블라인드 리벳 기술을 사용한 손쉬운 조립
간단한 공차 보정
FLEXITOL® 공차 보정 시스템을 사용하면 더 큰 제조 공차가 허용되므로 보다 비용 효율적인 생산 방법이 가능합니다.
플러스 요인
신뢰할 수 있는 연속 생산을 위한 적절한 공차. 상대적으로 높은 제조 공차도 보상합니다.
신뢰할 수 있는 기능과 일류 품질.
빠르고 쉬운 설치. 생산 공정 전반에 걸쳐 짧고 경제적인 사이클 시간.
빠르고 쉬운 설치
이 공차 보정 시스템은 정의된 위치에서 수신 구성 요소에 나사로 고정됩니다. 체결 프로세스 중에 구성 요소 공차가 보정됩니다(구성 요소 배송 시 공차 제로). 조립 중에 추가 정렬이 가능합니다. 조인트가 해제되면 설정된 위치가 유지됩니다.
두 구성 요소가 서로에 대해 정렬되거나 배치됩니다. 나사로 조이면 두 구성 요소 사이의 간격이 자동으로 보정됩니다.
공차 보정 시스템은 원래 정렬된 위치를 고정합니다. 조인트가 해제되면 시스템이 기본 위치로 돌아갑니다.
기꺼이 도와드리겠습니다.
저희에게 알려주시면 연락드리겠습니다
연락하기비디오
질문이 있으십니까?
당사의 제품 또는 서비스에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.
연락하기