검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

추가 구색

DUCTEC®

서스펜션을 위한 유연한 높이 조정.

새로운 스마트 시스템 솔루션

도구 없이 빠르고 무단계

서스펜션을 정확하게 정렬하거나 높은 높이, 제한된 공간 또는 악천후 조건에서 의도한 경사를 달성해야 하는 과제에 대해 확실히 알고 있습니다. 새로운 일체형 시스템 솔루션인 DUCTEC®을 사용하면 도구를 사용하지 않고도 정밀하고 조정된 높이 보정을 빠르고 쉽게 실현할 수 있습니다. 나사 시스템에 간단히 통합할 수 있으며 무거운 서스펜션 중량에 적합합니다.

플러스 팩터

DUCTEC®의 장점

  • 시간 및 비용 절감

    DUCTEC®을 사용하면 높이 및 길이 조정에 상당한 시간을 할애하고 전체 조립 공정에서 비용을 절감 할 수 있습니다.

  • 조립 중 더 높은 수준의 조립식

    매달릴 파이프는 준비 과정에서 이미 CUTTEC®과 함께 제공 될 수 있습니다. 이것은 후속 천장 설치를 단순화하고 단축합니다.

  • 손쉬운 통합

    DUTTEC®은 일반 스레드 시스템에 쉽게 통합 할 수 있습니다.

  • 탄력

    또한 DUCTEC®으로 업그레이드 된 서스펜션 시스템은 최대 100kg의 파이프와 덕트를 지원할 수 있습니다. 파괴 하중이 300kg이므로 항상 안전합니다.

방법 및 원리

새롭고 스마트한 시스템

DUCTEC®은 기본적으로 나사산 부품의 고정 길이 조정을 가능하게 하는 끝 부분에 통합 기능 요소가 있는 기본 요소로 구성됩니다.
하단에는 베이스 요소에서 돌출된 나사산이 있는 나사가 있으며, 이는 튜브에 단단히 연결되어 있지만 회전할 수 있습니다. 이 기능은 내부 스프링에 의해 가능합니다.
베이스 요소의 상단에는 나사산 막대 또는 행거 볼트를 지지하기 위한 내부 나사산이 있습니다.

DUCTEC®은 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 하단은 육각 렌치를 사용하여 파이프 클램프, 브래킷 또는 기타 홀더에 나사로 고정됩니다. 육각 렌치는 슬리브를 통해 위에서 나사 머리까지 밀어 넣을 수 있습니다.
그런 다음 상부 내부 나사산은 DUCTEC®을 돌려 천장에 설치 및 고정되는 나사산 막대에 연결됩니다.
그런 다음 DUTTEC®을 최대 50mm까지 돌려 전체 구조를 수동으로 조정할 수 있습니다. 특별한 도구가 필요하지 않습니다. 조립 공정은 카운터를 통해 완료해야 합니다.

정보 등

다운로드

DUCTEC®에 관심이 있으신가요? 자세한 내용은 여기에서 다운로드하십시오.

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사의 제품 또는 서비스에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

연락하기