경량 구조로 공정 신뢰성 향상
그들의 뛰어난 기계적 특성, 최소한의 무게와 낮은 제조 비용으로 인해 플라스틱은 현대 산업 생산의 기반이 되었습니다. 이는 연결 기술에 대한 수요의 증가로 이어졌다. 솔루션: 당사의 AMTEC® 나사입니다. 열가소성 수지의 안전하고 내구성 있는 연결을 효과적으로 보장합니다.
플러스 요인
특수 나사산 기하학을 사용하여 쉽게 조립할 수 있습니다. AMTEC® 또한 높은 절단 저항성을 보장합니다.
당사의 플라스틱 나사는 여러 번 재사용이 가능합니다. VDE에 따르면, 10번까지 다시 조여질 수 있습니다.
직접 나사 부속은 열가소성 수지와 듀로플라스틱 모두에 적합합니다. 다른 버전으로도 제공됩니다.
최적화된 나선 각도는 자체 잠금 지점 위에 있습니다. 이는 나사산 피치와 결합하여 플라스틱 재료의 이완 경향을 감소시킵니다.
응용 프로그램 엔지니어링 및 프로세스 모니터링에 대한 전문가의 조언은 맞춤형 솔루션 AMTEC® 개발만큼이나 직접 나사 부속 프로그램의 일부입니다.
경량 구조를 위해 개발되었습니다.
현대 건축에서 폴리머 재료의 사용이 증가함에 따라 신뢰할 수 있는 직접 플라스틱 나사 고정 장치를 보는 방식이 바뀌었습니다. 증가하는 요구사항을 충족하는 나사 설계를 개발했습니다: 당사의 AMTEC® 나사 범위
AMTEC®이름은 After Moulding TEChnology의 약자로 플라스틱 구성 요소를 몰드에서 탈거한 후에 나사 연결부를 사용한다는 의미입니다.이로 인해 금속 나사 인서트와 같은 추가 연결 요소 없이 고강도의 비용 효율적인 나사 연결이 가능합니다.
방법 및 원칙
당사는 최대의 공정 신뢰성을 보장하기AMTEC® 위해 나사의 단면을 삼엽형 모양으로 만들었습니다. 이는 삽입 토크를 크게 줄이고 변위된 재료를 위한 포켓을 생성합니다.플라스틱은 손상되지 않고 홈이 있는 나사산에 응력을 유발하지 않습니다.
열가소성 플라스틱용 나사도 나사 형상 면에서 인상적인 성능을 발휘합니다.측면 오버랩이 커서 표면 압력이 감소하고 재료가 말려들어가는 것을 방지하기 때문입니다.30도 측면 각도는 방사형 응력을 최소화하며 이는 열가소성 구조의 전제 조건입니다.
기존 나사와 달리 AMTEC® 나사를 최대 10배까지 다시 조일 수 있습니다.
전문가 조언 및 맞춤형 솔루션
응용 프로그램 기술 서비스 공급자로서 당사는 표준 범위의 나사 외에도 맞춤형 AMTEC®솔루션을 제공합니다. 당사는 초기 아이디어부터 조립 프로세스 모니터링에 이르기까지 이것들에 대한 엔드 투 엔드 지원을 제공한다.응용 프로그램에 적합한 재료 또는 코팅, 적합한 헤드 모양 또는 나사산 길이 등을 찾는다면, 당사는 당신에게 최적화된 솔루션을 찾아드릴 것입니다.
기타 정보
관심이 있으신가요AMTEC®?기타 정보는 여기에서 다운로드 하십시오.