검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. 패스너
  4. 화학적 나사산 유지 솔루션

나사 잠금

화학적 나사산 유지 솔루션

본딩. 잠금. 씰링: 미리 코팅된 나사산으로 조인트 고정 및 씰링

미세 캡슐화 프리코팅이 있는 나사의 이미지

높은 수준의 보안을 위해

코팅을 사용한 나사 고정 – 높은 수준의 보안, 가공 용이성 및 효율적인 연속 생산을 위한 고급 솔루션

나사 연결을 고정하는 핵심 – 화학적 나사 고정 솔루션은 나사 연결의 실패를 방지하고 다양한 요구 사항 및 응용 분야에 적합합니다.

플러스 요인

화학적 나사산 유지 솔루션의 장점

  • 신뢰할 수 있고 믿음직함

    높은 보안성: 화학적 고정 솔루션을 사용하면 잠금 와셔 또는 혐기성 접착제를 잊을 위험이 없습니다.

  • 연속 생산에 이상적입니다

    화학적 나사산 유지 솔루션은 재현 가능하고 정의된 어셈블리 값을 제공하며 저장이 간단하고 간단합니다.

  • 귀하의 애플리케이션에 대한 특별 조정

    요구 사항에 따라 개별 코팅을 제공합니다.

  • 조립 시간 단축

    화학적 나사산 유지 솔루션을 사용하는 경우 씰링 및 잠금 요소도 설치할 필요가 없습니다.

  • 쉽게 통합 가능

    화학적 나사산 유지 솔루션은 통합하기 쉽습니다. 기하학적 변경이 필요하지 않으며 기존 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.

방법 및 원리

나사산 프리코팅

본딩, 잠금 및 씰링을 포함하는 화학적 사전 코팅과 관련된 당사의 나사산 유지 솔루션은 혐기성 접착제에 대한 대안을 제공합니다.
신뢰할 수 있는 사전 코팅 공정 덕분에 더 이상 조립 중에 코팅을 수동으로 적용할 필요가 없습니다.
당사는 두 가지 유형의 화학적 나사산 유지 솔루션인 접착성 마이크로 캡슐화 코팅과 잠금 폴리아미드 코팅을 제공합니다.

화학 나사산 프리코팅이 있는 나사의 그림(빨간색으로 표시됨)
화학 나사산 프리코팅 위치 빨간색으로 표시된
다양한 화학적 나사산 유지 솔루션 이미지
화학적 나사산 유지 솔루션 다양한 나사 표면에

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

화학적 나사산 유지 솔루션 제품 유형

  • 접착 나사산 프리코팅

    볼트와 너트 나사산을 함께 본딩하는 것은 느슨해짐을 방지하는 신뢰할 수 있는 방법입니다.  이 방법을 사용하면 연결된 마이크로캡슐이 함께 나사로 조일 때 가해지는 압력에 의해 적용된 마이크로캡슐이 파괴됩니다. 캡슐에 포함된 접착제는 경화제와 결합합니다. 그 결과 화학 반응(중합)이 발생하여 접착제가 굳어지고(접착 본딩) 원하는 잠금 효과가 생성됩니다. 잠금 효과는 볼트와 너트 나사산을 본딩하여 달성됩니다. 여기에 적용된 프리텐셔닝 힘은 대체로 보존됩니다(회전 방지 잠금).

    제품 유형

    • Precote 30
    • Precote 80
    • Precote 80-3
    • Precote 85
    • 3M Scotch Grip 2353
    • 3M Scotch Grip
  • 잠금 나사산 프리코팅

    나사산의 폴리아미드 사전 코팅은 나사 연결이 분리되는 것을 방지합니다. 접착제 사전 코팅과 달리 이 나사산 유지 방법은 나사산 섹션에 적용되는 폴리아미드 스폿을 사용합니다. 이는 원하는 잠금 효과를 달성하기 위해 코팅된 나사산과 코팅되지 않은 결합 나사산의 측면 사이에 표면 압력을 생성하여 나사산과 너트 나사산 사이의 축방향 간극을 채웁니다. 이 사전 코팅은 잠금 장치 중 하나입니다.

    제품 유형

    • Plasbolt 폴리아미드 스팟
    • Plasbolt 폴리아미드 올라운드
    • Clemm-Lock, VC 3
    • 폴리아미드 스팟 올라운드 내열성
    • Precote 6
    • Precote 9

정보 및 기타

다운로드

화학적 나사산 유지 솔루션에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.