검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

디커플링

SITEC®

진동 및 소음 분리를 위한 패스닝 요소

SITEC® – 진동과 소음을 차단하는 요소

댐핑 및 격리

고정 및 분리

SITEC®은 NVH(소음, 진동, 거칠음) 개발의 현재 추세에 대한 해답입니다. 우리는 펌프, 압축기 및 엔진과 같은 액추에이터에서 발생하는 진동에 중점을 둡니다.

플러스 요인

SITEC®의 장점

  • 디커플링

    당사의 SITEC® 요소는 고정하는 동시에 소음과 진동을 줄이는 지능형 솔루션을 제공합니다.

  • 다양한 제품

    다양한 SITEC® 패스너 변형 중에서 장착 부품에 맞는 나사 또는 플러그를 선택하십시오. 다양한 재료 중에서 선택할 수도 있습니다(예: 다양한 온도 요구 사항).

  • 속도

    어떤 SITEC® 버전을 선택하든 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다.

방법 및 원리

진동 및 소음 감소에 대한 접근

댐핑

진동과 그에 따른 소음 방출을 줄이는 한 가지 방법은 댐핑입니다.

재료 기반 감쇠 중에 운동 진동 에너지가 열 에너지로 변환됩니다.

댐핑의 원리는 시간이 지남에 따라 출력량이 감소하는 것을 설명합니다. 이 에너지 변환 프로세스는 기술 탄성중합체를 사용하는 SITEC® 패스너로 달성할 수 있습니다.

감쇠의 원리

격리

소음 방출을 줄이는 또 다른 방법은 진동 차단입니다. 감쇠와 달리 이것은 진폭을 줄이기 위한 에너지 변환을 포함하지 않습니다. 대신 진동이 디튠됩니다.

이것의 이면에 있는 원리는 여기가 탄성 패스너에 의해 직접 흡수된다는 것입니다. 패스너의 스프링 속도는 미세 조정되어 에너지가 상당히 감소된 진폭으로 전달됩니다. 이러한 유형의 감소는 주로 높은 수준의 진동을 생성하는 애플리케이션에 사용됩니다.

격리의 원리

기꺼이 도와드리겠습니다.

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

알려주시면 연락드리겠습니다.

연락하기

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

SITEC® 제품 유형

소음 및 진동 디커플링을 위한 다양한 패스너를 살펴보십시오.

  • SITEC® 리벳

    이 디커플링 블라인드 리벳 너트를 사용하여 추가적인 진동 및 소음 디커플링 효과로 얇은 벽 구성 요소에 고강도 나사산 바디를 고정할 수 있습니다.

    장점

    • 진동 및 소음 디커플링
    • 열 및 전기
    • 절연 얇은 벽 부품의 내하중 나사산
    • 설계의 유연성을 위한 조정 가능한 매개변수(재료, 연결 솔루션)
  • SITEC® 핀

    이 솔루션은 플라스틱 스터드와 부드러운 댐핑 요소로 구성됩니다. 2개의 언더컷 형상이 있는 이 패스너는 공구를 사용하지 않고도 판 두께가 다른 보어 홀에 매끄럽게 맞습니다. 스터드를 누르면 패스닝이 이루어집니다.

     

    장점

    • 진동 및 소음 분리
    • 사전 조립 및 최종 조립
    • 빠르고 쉽고 안전함
    • 공구 불필요
  • SITEC®Clip

    애플리케이션의 패널 형상에 SITEC® Clip을 빠르고 쉽게 장착할 수 있습니다. 디자인이 동일한 두 개의 클립이 원형 보어에서 90° 오프셋으로 함께 클립됩니다. 그런 다음 클립을 장착된 부품에 나사로 고정합니다.

    장점

    • 사전 조립 및 최종 조립
    • 빠르고 쉽고 안전함
    • 툴이 필요하지 않음
    • 1 ~ 3mm 두께의 구성 요소를 위한 하나의 패스닝 요소
  • SITEC®Spring

    SITEC® Spring 패스너의 목적은 진동을 차단하는 것입니다. 플러그-플러그-스크류 방식으로 빠르고 쉽게 조립할 수 있습니다. 맞춤형 스프링 강성은 진동을 효율적으로 차단합니다.

    장점

    • 사전 조립 및 최종 조립
    • 빠르고 쉽고 안전함
    • 툴이 필요 없음
    • 온도 범위에 맞는 재료 선택

정보 및 기타

다운로드

SITEC®에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.

추가 정보

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사의 제품 또는 서비스에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

연락하기