검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

추가 구색

NORMACLAMP® TORRO®

높은 기계적 하중을 위한 NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프를 사용하여 안전한 씰을 구현할 수 있습니다.

NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프 이미지

높은 기계적 부하용.

웜 나사산이 있는 호스 클램프 – 높은 기계적 부하에서 최적의 클램핑력을 위한 최신 클램프 설계

비교 불가: NORMACLAMP® TORRO®는 유사한 경쟁 제품보다 더 높은 인장 밴드력을 제공합니다. 호스 클램프는 높은 파단 토크를 통해 상당한 조립 안전성을 제공합니다.

플러스 요인

NORMACLAMP® TORRO®의 장점

  • 향상된 하우징 디자인

    NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프는 균일한 힘 분배 덕분에 높은 조립 안전성을 제공합니다.

  • 재료 및 클램핑 범위 스탬핑

    호스 클램프는 단면 스탬핑이 특징이므로 혼합이 불가능하고 취급이 쉽습니다.

  • 짧은 하우징 새들

    NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프는 더 나은 씰을 위해 균일한 접촉 압력을 제공합니다.

  • 나사 지지 베어링

    쉬운 장착: 나사 지지 베어링은 안전한 밴드 가이드를 가능하게 합니다.

  • 비대칭 확장

    NORMACLAMP® TORRO®의 비대칭 하우징은 조이는 동안 클램프 헤드가 기울어지는 것을 효과적으로 방지합니다.

  • 밴드의 내부 표면이 부드럽거나 각인됨

    최적의 호스 보호를 위해 두 가지 유형의 NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프(매끄러움 또는 스탬프)를 제공합니다.

방법 및 원리

NORMACLAMP® TORRO® 다중 범위 호스 클램프

완벽한 정확성

NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프는 비대칭 하우징과 최적의 씰으로 인해 높은 정확성을 구현합니다. 특수 하우징 설계로 높은 조임력과 균일한 조임력 분포가 가능하여 조임 토크가 뛰어납니다. 클램프는 호스에 완벽하게 맞으며 뛰어난 씰링을 보장합니다.

NORMACLAMP® TORRO® 호스 클램프 이미지
NORMACLAMP® TORRO® NORMACLAMP® TORRO® 다중 범위 호스 클램프

업계에 적합한 솔루션 찾기

산업 응용 프로그램

매우 다양한 기능 구현이 가능합니다. NORMACLAMP® 호스 클램프는 모든 유형의 호스 연결에 탁월합니다. 항상 현재 표준을 준수하면서 다양한 드라이브 개념과 재료 조합에 대한 안전성을 제공합니다. 가압 또는 비가압 연료 라인과 환기 호스, 냉각수 연결 또는 오일 라인 등 어떤 유형의 호스가 사용되든 관계없이 연결이 유지됩니다. 특수 설계 형태는 특히 높은 기계적 부하가 수반되는 응용 분야에 적합합니다.