코어 단면적이 커서 인장 강도 및 비틀림 강도가 높습니다.
안정적인 직접 고정을 위해
플라스틱용 다이렉트 패스너는 얇은 벽면과 평평한 디자인이 가능하게 합니다. 사출 성형을 위해 재료 절약 및 짧은 주기를 제공합니다. EJOT DELTA PT® 나사는 전체 연결 비용에도 긍정적인 영향을 미칩니다: 직접 고정은 비용을 효과적으로 절감합니다.
플러스 요인
작은 측면 각도는 반경방향응력을 줄이고 얇은 벽면 설계를 가능하게 합니다.
최적화된 나사산 피치는 나사의 자체 풀림을 효과적으로 방지합니다.
확대된 코어 단면은 강도를 향상시킵니다. 고도로 강화된 열가소성 플라스틱에서도 패스너는 높은 프리로드 하중과 조임 토크를 달성합니다 .
EJOT DELTA PT® 와 같은 회사 표준 부품을 사용하여 창고 비용을 절감할 수 있습니다. PT10 Q&T 강재를 사용한 최상의 재료 선택 덕분에 나사의 사용 수명이 매우 깁니다.
조립 시 최적화된 재료 유출로 나사가 완벽하게 고정됩니다.
경량 구조에서는 작은 무게도 영향을 미칩니다. 기존 조인트와 달리 극소형 나사와 작은 직경을 사용할 수 있습니다.
방법 및 원리
EJOT DELTA PT®는 PT 나사의 추가 개발과 열가소성 플라스틱 고정에 대한 수년간의 실무 경험의 결과입니다. 강력한 연결로 최악의 조건에서도 최고의 성능을 보장합니다.
특수한 나사산 형상은 나사산을 만들 때 재료 변위를 철저히 분석한 결과입니다. 변형된 플라스틱 재료의 최적 유출을 보장하고 궁극적으로 신뢰할 수 있고 안전한 연결을 보장합니다. 이 특수 변형 EJOT DELTA PT P® 모델은 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다 (따라서 표준 열가소성 플라스틱의 경량 및 전기 또는 단열성 나사 연결부에 적합합니다.). 특수 변형 EJOT DELTA PTDS는 열경화성 플라스틱용으로 특별히 개발되었으며, 이 플라스틱은 단단하고 깨지기 쉽기 때문에 직접 나사를 연결할 필요가 있습니다.
정보 및 기타
EJOT DELTA PT®에 관심이 있습니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.