검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

DIRECT SCREW-FITTINGS

EJOT EVO PT®

혁신적이고 신뢰할 수 있습니다: 기계적 안정성이 높은 플라스틱용 셀프 태핑 나사.

EJOT EVO PT® 나사의 제품 이미지

최대한 안전성 보장

플라스틱을 단단히 고정합니다: 영구적 연결을 위한 진화적 장점

EVO PT®는 열가소성 재료용 셀프 태핑 나사의 체계적인 개발에서 다음 단계를 나타냅니다. 이 혁신적인 패스닝 솔루션을 통해 EJOT은 처음으로 제조 및 응용 기술에 대한 전문 지식을 물리적 컴퓨터 시뮬레이션에서 얻은 결과와 결합했습니다. 그 결과 플라스틱 직접 패스닝에 대한 완전히 새로운 표준을 제시하는 나사가 탄생했습니다.

플러스 요인

EJOT EVO PT®의 장점

  • 효과 및 효율성 향상

    비용이 많이 드는 보어 태핑 작업 및 인서트를 체계적으로 피함으로써 상당한 비용 절감을 달성할 수 있습니다.

  • 보안 설정

    EVO PT®의 새로 개발된 나사산 팁을 사용하면 나사 구멍에 쉽고 똑바로 배치할 수 있습니다. EJOT 플라스틱 나사는 나사 체결 프로세스를 위해 나사 구멍의 중심에 있습니다.

  • 높은 연결 품질

    특수 세팅 나사산은 나사로 조여진 나사산 측면 둘레에 균일한 하중 분포를 생성합니다. 나사 구멍에서 EVO PT®의 자동 센터링은 높은 반복성과 매우 높은 연결 품질을 보장합니다.

  • 더 적은 수의 부품, 더 높은 효율성

    나사 조임 단계에서 혁신적인 형태의 나사산 회전은 사실상 나사산 맞물림 깊이와 무관한 토크 곡선을 생성합니다. 이는 나사 길이와 조임 토크의 표준화를 가능하게 하여 프로세스 체인의 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다.

  • 최적화된 구성품을 위한 디지털 서비스

    디지털 계산 서비스 EVO CALC®는 온도 및 시간에 따른 예압력 완화뿐만 아니라 토크 및 예압력의 사전 계산을 가능하게 합니다. 또한 EJOT은 개별 FEM 지원 구성품 분석을 제공합니다. 이를 통해 시간을 절약하고 비용을 절감할 수 있습니다.

혁신적인 속성

셀프 태핑 나사 EVO PT®

EVO PT®와 함께라면 아무 것도 운에 맡기지 않았습니다. 이 셀프 태핑 나사의 전체 디자인은 재설계되었으며 사용자, 디자이너, 린 관리자 및 구매자의 요구 사항에 중점을 둡니다.

고객 혜택에 대한 스크류의 일관된 설계 강조는 EVO PT®의 혁신적인 기술적 특성에서 분명합니다.

EJOT EVO PT® 나사의 특징

광범위한 서비스

당사는 디자인 차원에서 지원해드립니다

EJOT EVO PT®의 경우 나사의 최적 사용을 보장하는 광범위한 서비스 패키지를 제공합니다.

응용 기술 분야의 사내 전문가가 전문적인 기술 조언을 제공하여 귀사를 지원합니다. 애플리케이션 검증을 위해 광범위한 기술 테스트 장비 및 디지털 계측기 포트폴리오를 사용할 수 있습니다.

EVO CALC®로 나사 연결 사전 구성합니다.

이 나사용으로 특별히 개발된 EVO CALC® 예측 프로그램을 사용하면 프로젝트의 모든 중요한 데이터를 빠르고 정확하게 결정할 수 있습니다.이러한 데이터에는 EVO PT® 나사 설치를 위한 정보도 포함됩니다.

이와 관련하여 프로그램은 설계 권장 사항 또는 관련 토크 계산을 생성합니다. 이 프로그램은 또한 조임 토크에서의 프리로드 힘과 같은 다양한 힘을 결정하고 과부하 시 가능한 고장 유형을 보여줍니다.

결과는 어셈블리가 요구 사항에 맞게 이미 최적으로 설계되었는지 여부 또는 원하는 결과를 얻기 위해 개선해야 하는 측면을 즉시 알려줍니다.

​​

​​

실제 부품을 사용한 FEM 분석 이미지의 예시
FEM 분석의 예시 실제 부품 사용

FEM 분석 – 수치 계산을 통한 계획 신뢰성

분석 계산 방법은 설계 및 어셈블리 매개변수를 신속하고 충분히 정확하게 계산합니다. 그러나 조립 후 로드 케이스에서 프리로드 힘이 어떻게 작용하는지에 대한 질문이 자주 발생합니다. 플라스틱 직접 패스닝체결의 경우 완화, 즉 예압력의 시간 의존적 및 온도 의존적 손실에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

분석 계산 모델은 이 프로세스를 신뢰할 수 있을 만큼 충분히 정확하지 않습니다. 이것이 당사가 EVO CALC®에 수치 계산 FEM(유한 요소법) 시스템에 대한 인터페이스를 장착한 이유입니다. 이 프로그램을 사용하면 시뮬레이션 온도 프로파일을 통해 로드 케이스를 정의할 수 있습니다. 이 로드 케이스는 관련 초기 조건 및 설계 매개변수와 함께 수치 계산에 사용됩니다.

FEM 시스템은 복잡한 재료 모델과 상호 작용하여 예상 예압력 곡선을 계산한 다음 최종 잔류 예압력을 계산합니다. 따라서 시간과 비용이 많이 드는 온도 테스트를 최소화할 수 있습니다.

정보 및 기타

다운로드

EJOT EVO PT® 셀프 태핑 나사에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.