검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. 패스너
  4. 얇은 벽의 판금 부품에서 KAPTI® 나사산 생성

나사 생성

KAPTI® 기능성 요소

얇은 벽의 판금 부품에서 나사산 생성.

KAPTI® Rivet 프레스 너트

판금용 고강도 기능성 요소

쉽고 효율적

KAPTI® 기능 요소는 안전한 고정을 제공하는 판금 부품에 나사산 조인트를 생성하기 위한 안정적이고 설치하기 쉬운 솔루션입니다.

플러스 요인

KAPTI®의 장점

  • 높은 경제성

    KAPTI® 기능성 요소는 프레스 통합형으로 가공할 수 있어 한 번의 작업으로 많은 수의 패스너를 부품에 삽입할 수 있습니다.

  • 아주 좋은 체결 특성

    당사의 기능적 요소는 높은 미는 힘과 인발력을 제공하며 나사산 생성 분야에서 높은 토크를 전달할 수 있는 가능성을 제공합니다.

  • 기계적 접합 공정

    열적으로 접합된 기능성 요소에 비해 유해 가스 추출이 필요하지 않으며 구성 요소에 열 변형이 발생하지 않으며 코팅된 구성 요소의 결합도 가능합니다.

  • 유연한 처리

    당사의 기능적 요소는 프레스에 통합될 수 있을 뿐만 아니라 C-프레임 설정 도구를 사용하여 처리될 수 있습니다.

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

저희 제품이나 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

문의하기

방법과 원리

고강도 및 캡티브

당사의 KAPTI® 제품군에는 예를 들어 나사산을 생성할 수 있는 기계적 기능 요소가 포함되어 있으며 손실 없이 얇은 시트에 삽입할 수 있습니다. KAPTI® 기능성 요소는 수동 및 자동 처리 모두에 적합하며 이미 도장 또는 코팅된 시트에도 삽입할 수 있는 등 보편적인 적용 가능성이 특징입니다.

응용 분야에 적합한 솔루션 찾기

제품 종류

  • KAPTI® Rivet

    KAPTI® 리벳 – 고강도 리벳 너트 기계적 공정을 통해 사전 천공된 판금에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

    기술적 특성

    • 사용 가능한 크기: M5, M6, M8, M10
    • 속성 클래스 8
    • 고객 요구 사항에 따른 내식성
    • 다양한 시트 두께(0.7mm – 2.5mm)에 적합
    • 판금 부품의 최대 인장 강도: 600 MPa
    • 속성 등급 8.8 나사와 호환 가능
    • 정의된 파일럿 홀 필요

    장점

    • 프레스 통합 가공을 통한 높은 경제성
    • 구성요소에 있는 기계적인 부착, 따라서
      • 배기 계통 불필요
      • 구성 요소의 열 왜곡 없음
    • 코팅된 부품에도 설치
    • 부품과의 일면 플러시, 따라서 간섭 윤곽 없음

처리 솔루션

프레스 통합 또는 C-프레임 가공

KAPTI® 기능 요소는 수동 또는 부분 또는 완전 자동으로 처리될 수 있습니다. 요소는 피더에서 분리되어 피드 튜브를 통해 프레스 또는 C-프레임 시스템으로 이송됩니다.

프레스 통합 가공의 경제적 이점은 여러 기능적 요소를 단일 작업 또는 프레스 스트로크로 동시에 부품에 삽입할 수 있다는 것입니다. 예를 들어, 용접 너트와 비교할 때 훨씬 더 높은 출력 속도를 달성할 수 있습니다.

KAPTI® 리벳 – 고강도 리벳 너트 기계적 공정을 통해 사전 천공된 판금에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

정보 및 기타

다운로드

KAPTI에 관심이 있으신가요? 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.

기꺼이 도와드리겠습니다

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

알려주세요. 연락드리겠습니다

문의하기