검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

나사산 수리

수리 솔루션

결함 있는 나사산, 벽이 얇은 구성 요소 및 고온 범위

나사산 수리 HELICOIL®

쉬움 – 영리함 – 빠름

부품을 수리할 수 있는데 부품을 교체하는 이유는 무엇입니까?

오래된 것을 새 것으로 되돌립니다. 당사의 다양한 수리 솔루션은 고품질의 대안입니다. 쉽고 빠르며 크게 개선되었습니다. 수리를 통해 비용을 절약하고 환경도 보호할 수 있습니다.

방법 및 원리

HELICOIL®을 사용한 나사산 수리

과도한 볼트 조임 토크, 부식 및 심지어 마모 - 나사산 손상의 원인 중 일부에 불과합니다.
HELICOIL® Plus 나사산 인서트는 빠른 나사산 수리를 위해 다양한 디자인으로 제공됩니다. 마모되지 않는 HELICOIL® Plus 나사산 인서트를 사용하면 나사산을 수리할 뿐만 아니라 나사산의 부하 용량도 증가합니다.

프로세스는 매우 간단합니다.

결함이 있는 나사산을 뚫고 결합된 HELICOIL® Plus 드릴링 및 태핑 툴를 사용하여 새 고정 나사산을 자르기만 하면 됩니다. 그런 다음 이 용도로 제공된 설치 맨드릴을 사용하여 HELICOIL® Plus를 설치할 수 있습니다. 이제 탱 분리 맨드릴을 사용하여 탱을 분리하기만 하면 HELICOIL® Plus 나사산 인서트가 있는 새 나사산을 사용할 수 있습니다.

설치 맨드릴에 HELICOIL® 나사산 인서트
HELICOIL® 나사산 인서트 설치 맨드릴에

배기 매니폴드 및 터보차저 부착용 HELICOIL® 로크너트

나사 조인트는 하중이 가해지면 느슨해지는 경향이 있다는 것은 잘 알려져 있습니다. 많은 응용 분야, 특히 자동차 부문에서 의도하지 않은 풀림에 대한  예방 조치가 절대적으로 필요합니다. 체결 및 조립 기술의 전문가로서 당사는 이러한 응용 분야를 위한 HELICOIL® 잠금 너트를 제공합니다. 두 패스너의 효율적인 조합: 고강도 너트와 HELICOIL® 스크류락 나사산 인서트. 이상적으로 설계된 이 패스너는 완벽하게 일치하여 요구 사항이 높은 나사 조인트에 상당한 장점을 제공합니다. 특히 배기 매니폴드를 단단히 패스닝 하기 위한 통합 와셔가 있는 HELICOIL® 잠금 너트의 칼라 너트 버전을 제공합니다.

배기 매니폴드 및 터보차저 부착용 HELICOIL® 로크너트
HELICOIL® 로크너트 배기 매니폴드 및 터보차저 부착용

벽이 얇은 부품용 수리 솔루션

RIVKLE® 블라인드 리벳 너트

벽이 얇은 부품에 나사산이 필요한 곳에 사용됩니다. RIVKLE® 블라인드 리벳 너트는 또한 더 강한 나사산을 보장합니다. 일반적인 응용 분야로는 오토바이 프레임의 번호판 부착 및 결함 나사산 수리가 있습니다.

RIVKLE® 스테인리스 스틸 – 스테인리스 스틸로 만든 블라인드 리벳 너트
RIVKLE® 스테인리스 스틸

RIVQUICK® 블라인드 리벳

RIVQUICK® 기술은 블라인드 리벳을 사용하여 벽이 얇은 구성 요소를 분리할 수 없는 방식으로 체결하는 신뢰할 수 있는 방법임이 입증되었습니다. 또한 한쪽에서만 액세스할 수 있는 구성 요소를 체결하는 데 적합합니다. 이 블라인드 리벳을 설치하는 동안 열이 발생하지 않으므로 뒤틀림이 없습니다. 또한 계층화된 구성 요소에서 사용하기 쉽습니다.

RIVQUICK® – 표준 블라인드 리벳
RIVQUICK® 표준 블라인드 리벳

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사 제품 또는 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

연락하기

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

HELICOIL®

HELICOIL® 키트를 사용하면 단 몇 단계만으로 결함이 있는 나사산을 쉽게 수리할 수 있습니다. 키트는 콤팩트하며 귀하의 필요에 맞게 조정됩니다.

  • HELICOIL® Kit – Lambda 프로브 나사산

    내용물

    • 5 HELICOIL® Plus 나사산 인서트
    • HSS 핸드 탭(가이드 탱 포함)
    • 설치 맨드릴
    • 육각 키 SW 2.5
    • 3/8" 공구 래틀용 공구 어댑터
  • HELICOIL® 키트 – 오일 드레인 나사산

    오일 교체는 일반적으로 쉽습니다. 그러나 오일 드레인 나사산이 손상되면 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸립니다. 오일 팬을 교체하거나 특대 나사산을 사용하는 것의 대안은 나사산 수리를 위해 HELICOIL®  Plus를 사용하는 것입니다.

    내용물

    • 3가지 길이의 각 크기의 10 HELICOIL® Plus 나사산 인서트
    • 결합된 드릴링 및 태핑 툴
    • 핸드 탭(간섭 윤곽용)
    • 설치 맨드릴, 탱 브레이커, 캘리퍼
  • HELICOIL® 키트 – 인젝터 나사산

    인젝터를 청소하거나 교체해야 합니다.우리는  제거되거나 찢어진 인젝터 나사의 홀딩 나사산을 수리하기 위해 특별히 설계된 HELICOIL® Plus 키트를 제공합니다.

    내용물

    • 각 크기의 HELICOIL® Plus 나사산 인서트 20개
    • 코어 홀 드릴 비트 6.3 mm
    • M6 나사산 드릴 비트, 5H, 45°, 나선형
    • M6 특수 설치 맨드릴
  • HELICOIL® 키트 – 스파크 및 예열 플러그 나사산

    복잡한 생산 공정으로 인해 엔진과 함께 실린더 헤드는 자동차에서 가장 복잡하고 값비싼 부품 중 하나입니다. 스파크 및 예열 플러그용 특수 HELICOIL® Plus 키트를 사용할 수 있습니다.

    내용물

    • 각 크기의 HELICOIL® Plus 나사산 인서트 10개
    • 드릴링 및 태핑 툴 결합
    • 설치 맨드릴
  • HELICOIL® 키트 – 휠 볼트 나사산

    타이어를 교체할 때 휠 볼트를 잘못 조이거나 과도하게 조여 너트 나사산이 손상되는 경우가 많습니다. 휠 허브의 너트 나사산용 HELICOIL® Plus 키트가 솔루션을 제공합니다. 새로운 홀딩 나사산이 생성된 후 고강도 HELICOIL®  나사산 인서트가 설치됩니다.

    내용물

    • 10 HELICOIL® Plus 나사산 인서트
    • 드릴링 및 태핑 툴 결합(특수 설계)
    • 탱 브레이커
    • 코킹 툴
  • HELICOIL® 키트 – 휠 베어링 나사산

    동하중 외에도 휠 베어링 하우징은 고온, 분무수 및 도로 염분에도 노출됩니다.마모는 불가피합니다. HELICOIL® Plus를 사용하여 휠 베어링 하우징의 결함 있는 나사산을 수리할 수 있습니다.

    내용물

    • 10 HELICOIL® Plus 나사산 인서트
    • 드릴링 및 태핑 툴 결합
    • 설치 맨드릴
    • 탱 브레이크오프 맨드릴
  • HELICOIL® 키트

    내용물

    • HELICOIL® Plus 나사산 인서트
    • 나선형 드릴(M12까지)
    • HSS 핸드 탭
    • 설치 맨드릴
    • 탱 브레이커(M12까지)

    *각 키트는  세 가지 길이의 나사산 인서트 한  사이즈로 구성됩니다.

  • HELICOIL® 키트

    내용물

    • HELICOIL® Plus 나사산 인서트
    • 핸드 탭
    • 설치 맨드릴(M18~M24 표준 피치)
    • 설치 툴(M27~M33 표준 나사 헤드 및 M18 x 1.5~M36 x 1.5 가는 나사산 피치)

    *각 키트는 하나의 길이에 한 가지 크기의 나사산 인서트로 구성됩니다.

  • HELICOIL® 키트

    내용물

    • 다양한 크기와 길이의 HELICOIL® Plus 나사산 인서트
    •  M12까지 나선형 드릴(M14 x 1.25용 드릴링 및 태핑 툴 결합)
    • HSS 핸드 탭
    • 설치 맨드릴
    • 탱 브레이커

HELICOIL® 로크너트

통합 와셔가 있는 플랜지 너트와 HELICOIL® Plus 스크류락 나사산 인서트의 효율적인 조합. 특히 배기 매니폴드 및 터보차저 부착용입니다.

  • HELICOIL® 로크너트

    배기 매니폴드를 단단히 패스닝 하기 위한 통합 와셔가 있는 HELICOIL® 잠금 너트의 칼라 너트 버전을 제공합니다.

     

    디자인 변형

    • 육각 헤드가 있는 M8 너트
    • 삼중 사각 드라이브가 있는 M8 너트

    애플리케이션

    • 배기 매니폴드
    • 액슬 및 모터
    • 터보차저

    목차

    • 각 크기의 로크너트 50개

RIVKLE® 및 RIVQUICK®

이 수리 키트를 사용하면 벽이 얇은 부품에 블라인드 리벳 너트와 블라인드 리벳을 쉽게 설치할 수 있습니다.

  • RIVKLE® Plus 키트 – 얇은 헤드

    RIVKLE® Plus 키트에는 각 크기(M3, M4, M5 및 M6)의 얇은 헤드가 있는 50개의  RIVKLE® Plus 블라인드 리벳 너트와 수동 설치용 RIVKLE® BRK 01 설정 툴이 포함되어 있습니다.

    내용물

    • RIVKLE® Plus 블라인드 리벳 너트 M3 ~ M6
    • 강철, 아연 도금
    • 씬 헤드
    • BRK 01 세팅 툴
    • M3, M4, M5 및 M6용 추가 맨드릴 및 노즈 피스
  • RIVKLE® Plus 키트 – 플랫 헤드

    RIVKLE® Plus 키트에는 각 크기(M4, M5 및 M6)의 플랫 헤드가 있는 50개의 RIVKLE® Plus 블라인드 리벳 너트와 수동 설치용 RIVKLE® BRK 01 설정 툴이 포함되어 있습니다.

    내용물

    • RIVKLE® Plus 블라인드 리벳 너트 M4 ~ M6
    • 강철, 아연 도금
    • 플랫 헤드
    • BRK 01 세팅 툴
    • M3, M4, M5 및 M6용 추가 맨드릴 및 노즈 피스
  • RIVKLE® Plus 키트 – 얇은 헤드

    RIVKLE® Plus 키트에는 M6, M8 및 M10 크기의 얇은 헤드가 있는 RIVKLE® Plus 블라인드 리벳 너트와 수동 설치용 RIVKLE® M2007 설정 툴이 포함되어 있습니다.

    내용물

    • 50 M6 블라인드 리벳 너트
    • 25 M8 블라인드 리벳 너트
    • 25 M10 블라인드 리벳 너트
    • 스틸, 아연 도금
    • 플랫 헤드
    • RIVKLE® M2007 세팅 툴
    • M6, M8 및 M10용 맨드릴 및 노즈 피스 3개
  • RIVKLE® Plus 키트 – 플랫 헤드

    RIVKLE® Plus 키트에는 M6, M8 및 M10 크기의 플랫 헤드가 있는 RIVKLE® Plus 블라인드 리벳 너트와 수동 설치용 RIVKLE® M2007 설정 툴이 포함되어 있습니다.

    내용물

    • 50 M6 블라인드 리벳 너트
    • 25 M8 블라인드 리벳 너트
    • 25 M10 블라인드 리벳 너트
    • 플랫 헤드
    • 스틸, 아연 도금
    • RIVKLE® M2007 세팅 툴
    • M6, M8 및 M10용 맨드릴 및 노즈 피스 3개
  • RIVQUICK® 키트

    The RIVQUICK® Kit에는 블라인드 리벳, 수동 설치용 BRS 02 설정 툴 및 기타 액세서리로 구성된 총 558개의 부품이 포함되어 있습니다.

    내용물

    • BRS 02 세팅 툴
    • 스틸 탱이 있는 다양한 알루미늄 블라인드 리벳
    • 노즈 피스 4개
    • 드릴 비트 2개

응용 분야

자동차 부문의 수리 솔루션