회전식 리프팅 아이볼트는 컴팩트한 디자인에도 불구하고 매우 무거운 하중을 견딜 수 있습니다. 로드 링 주위에 부착할 수 있습니다.
사용 편의성을 높이기 위해 설치 후에도 리프팅 아이볼트를 360°의 작동 범위에서 정렬할 수 있습니다. 이것은 리프팅 장치에서 최적의 하중 분배를 보장합니다. 로드 링에는 빠르고 쉬운 설치를 위한 캡티브 나사가 포함되어 있습니다.
가장 무거운 하중
실질적인 장점 제공: 당사의 리프팅 포인트는 최대의 안전을 제공하며 가장 무거운 허용 하중에 적합합니다. 설치 후에도 최적의 하중 적용을 위해 빠르고 쉽게 조정할 수 있습니다.
플러스 요인
리프팅 포인트는 GS-OA 15-04에 따라 설계, 테스트 및 인증되었으며 'H 스탬프'로 DGUV(독일 사회 재해 보험)에 의해 검증되었습니다. 또한 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 안전한 리프팅에 적합합니다.
진정한 전방위 보호 – 모든 적재 방향에서 4배의 안전성 제공.
100% 품질: 모든 리프팅 포인트는 Magnaflux 균열 테스트를 통과했습니다.
당사는 고객별 응용 프로그램에 대해 조언하고 맞춤형 특수 솔루션을 개발하게 되어 기쁘게 생각합니다.
당사의 모든 제품은 최적의 힘 전달을 위해 쉽게 정렬할 수 있습니다.
지속적인 안전성. 리프팅 포인트는 20,000회의 하중 변경을 위해 설계되었습니다.
방법 및 원리
무거운 하중을 들어올리고 고정할 때 리프팅 포인트에 상당한 힘이 가해집니다. 따라서 최대한의 안전은 부상과 손상을 방지하는 데 필수적입니다. 고강도 리프팅 포인트를 사용하여 모든 적재 방향에서 적재물의 4중 안전을 보장합니다. 물론 CE 인증을 받았습니다. 당사의 제품은 기계류 지침 2006/42/EC에 따라 화물을 안전하게 들어 올리는 데 적합하며 독일 사회 재해 보험(DGUV) 규정(고용주 책임 보험 협회의 'H 스탬프') 요구 사항을 충족합니다. 당사의 높은 품질 기준은 최종 검사 및 테스트에도 반영됩니다. 당사의 모든 리프팅 포인트은 크랙 손상 여부를 확인하고 검사를 통과한 경우에만 승인됩니다.
당사의 모든 제품은 회전 가능하므로 리프팅 포인트를 쉽게 정렬하여 무거운 하중을 훨씬 더 안전하고 쉽게 작업할 수 있습니다. 신중하게 선택한 재료와 제조 방법으로 인해 고강도 리프팅 포인트는 기존 DIN 580 리프팅 아이볼트보다 훨씬 더 높은 부하 용량을 달성합니다.