원칙
- 푸시 팽창 원리
- 작동 압력 최대 350bar
직경
- 3mm ~ 22mm
버전
- 표면 경화 강철 슬리브, 아연 도금(Cr(VI)-프리)
- 롤러 베어링 강철 볼, 광택 처리
새지 않는 드릴 홀용
많은 응용 분야에서 유압 또는 기체 매체가 채널과 드릴 구멍을 통해 흐릅니다. 씰링 플러그는 드릴 구멍을 안정적으로 밀폐하고 씰링하며 최대 500bar의 저압 범위와 고압 범위 모두에서 작동 압력을 견딥니다.
플러스 요인
고정된 매개변수는 고압에서도 안정적인 성능을 보장하는 쉽고 제어 가능하며 재현 가능한 설치를 가능하게 합니다.
씰링 플러그는 수동 설정 툴, 공압 설정 툴 및 자동화 시스템과 같은 모든 응용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다.
씰링 플러그를 사용하면 나사산을 자르거나 별도의 실란트를 사용할 필요가 없습니다. 유압 씰링 플러그는 매우 비용 효율적입니다.
방법 및 원리
씰링 플러그는 푸시-풀 확장 원리에 따라 작동하는 2피스 완전 금속 부품입니다. 볼이 있는 씰링 플러그는 푸시-팽창 원리에 따라 작동합니다. 이 경우 슬리브가 확장되도록 볼을 슬리브 안으로 밀어 넣습니다. 맨드릴이 있는 블라인드 플러그는 당김 확장 원리에 따라 작동합니다. 이 경우 맨드릴을 슬리브 안으로 당깁니다. 두 클로저 요소는 슬리브가 확장될 때 설치 재료에 씰링 플러그를 고정하는 슬리브 외부의 톱니 모양을 특징으로 합니다.
PULLPLUG™는 지속적인 제품 개발의 결과이기도 합니다. 핀이 장착되어 있는 잠금 장치는 당김 확장 원리를 기반으로 하며 많은 장점을 제공합니다. 더 적은 재료로 제작되어 매우 비용 효율적입니다. 또한 PULLPLUG™에는 맨드릴이 없습니다.
일부 요소의 경우 볼호프 처리 기술 범위의 툴과 장치를 제공합니다.
비디오
정보 및 기타
씰링 플러그에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드할 수 있습니다.