60°가 아닌 33°의 스크류 플랭크 각도로 EJOT ALtracs® Plus는 너트 나사산의 부하 용량이 기하학적으로 증가하기 때문에 더 높은 연결 강도를 달성합니다. 33° 플랭크의 더 작은 변위 부피는 더 낮은 삽입 토크를 유발합니다.
- 작은 33° 플랭크로 인한 낮은 재료 변위
- 더 큰 너트 나사 톱니
- 각 개별 EJOT ALtracs® Plus 나사 회전의 더 큰 부하 용량
- 더 짧은 나사 맞물림 길이 가능
더 많은 안전성 확보
더 슬림하고 경량화되며 더 잘 체결됩니다. 셀프 태핑 나사가 시장에서 점점 더 중요해지고 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. EJOT ALtracs® plus 나사는 경금속을 빠르고 안정적으로 체결해야 하는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다. 이러한 특성 덕분에 드릴링, 나사산 절단 및 청소 작업 단계를 피할 수 있으므로 스크류가 특히 경제적입니다.
플러스 요인
EJOT ALtracs® Plus의 최적화된 나사 형상은 더 작고 더 짧은 나사 치수를 사용할 수 있지만 높은 강도는 동일하게 유지됩니다.
추가 안전 요소가 없어도 연결은 매우 진동에 강합니다.
다중 반복 패스닝이 가능합니다. 또한 정비가 필요한 경우 EJOT ALtracs® Plus를 메트릭 나사로 교체할 수 있습니다.
프리로드 힘의 최소 손실: 나사는 높은 동적 및 열 부하에서도 유지됩니다.
높은 설치 안전성: 낮은 설치 토크 덕분에 EJOT ALtracs® Plus는 특히 자동 패스닝에 적합합니다.
방법 및 원리
EJOT ALtracs® Plus는 추가 나사 절삭 공정 없이 구성품를 안전하고 지속적으로 결합하는 직접 패스너입니다. 이전에 필요했던 작업 단계(드릴링, 나사산 커팅, 청소)가 필요하지 않으므로 전체 조립 프로세스를 비용 효율적으로 수행할 수 있습니다. 툴 조달, 재고 유지 및 주기 시간 최적화와 함께 최대 30%의 절감 효과를 구현할 수 있습니다.
EJOT ALtracs® Plus는 경금속에서 유격 없는 너트 나사산을 절단합니다. 기하학적으로 강화된 너트 나사 톱니와 나사산 회전을 형성할 때의 변형 경화 효과와 함께 열 부하에서도 높은 탄성을 가진 나사 연결을 생성합니다.
또한 성형된 EJOT ALtracs® Plus 나사산은 효과적인 클램핑 토크로 인해 높은 동적 안전성을 달성합니다. 폴리아미드 코팅, 마이크로 캡슐화 또는 언더헤드 프로파일링을 포함한 추가 조치는 필요하지 않습니다.
강도 등급 8.8에 비해
등급 10.9에 비해
ALtracs® Plus 나사 형상의 설계는 재료 특성을 이상적으로 활용할 수 있게 합니다.
다른 나사산 단면과 달리 ALtracs® Plus 나사산은 원형 둘레에 완전히 맞물리고 완전히 적재할 수 있습니다.
이는 기하학적으로 강화된 너트 나사산의 더 높은 부하 용량과 함께 실제로 다음과 같은 장점을 제공합니다.
정보 및 기타
EJOT ALtracs® Plus에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.