모듈식 설계로 인해 이 도구는 대규모 프로덕션의 애플리케이션을 위해 설계되었으며 프로덕션 계획 중에 최대의 유연성을 제공합니다.
여기서 긴 수명과 최소한의 유지보수는 성공적인 생산을 위한 기반을 형성하는 중요한 요소입니다.
- 10-35 kN 범위의 힘을 설정하기 위한 전기 구동 설정 도구
- 압력 스프링으로 조정된 프리클램프력
- 로봇 및 기타 위치에 완벽하게 배치하기 위한 설정 도구의 다양한 장착 지점
신축성 있고 안정적임
WELTAC®은 저항 용접 기술에 사용되는 프로세스입니다. 현대적인 복합 재료 구조를 위하여 기계적으로 튼튼한 접합부를 만듭니다.
플러스 요인
WELTAC® 자동화 프로세스의 첫 번째 단계는 입증된 처리 시스템인 RIVSET® Automation E 및 EH를 기반으로 합니다.
낮은 유지보수 요구 사항
현대적 차체 구조를 위한 기존의 저항 스폿 용접 시스템을 WELTAC® 프로세스의 두 번째 단계에서 사용할 수 있습니다.
방법 및 원리
저항 소자 용접은 저항 스폿 용접의 추가적인 발전입니다. 보조 접합부는 종래의 절차와 달리 베이스 시트와 호환 가능한 재질로 이루어진 리벳 형상의 저항 소자가 사용됩니다. 공정의 첫 번째 단계에서, WELTAC® 용접 요소는 상부 재료층에 펀칭됩니다. 이 부품은 공정의 두 번째 단계에서 하부 강재층에 용접됩니다. (Böllhoff는 공정의 첫 번째 단계를 위한 WELTAC® 요소와 WELTAC® 자동화만 공급합니다.)
기꺼이 도와드리겠습니다
저희에게 알려주시면 연락드리겠습니다.
문의하기정보 및 기타
WELTAC®에 관심이 있습니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.
질문이 있으십니까?
당사의 제품 또는 서비스에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.
문의하기