검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

플라스틱으로 만든 맞춤형 드로잉 부품

TEPRO®

기술적 플라스틱 제품 및 하위 어셈블리 – 맞춤형, 정밀성 및 기능성.

플라스틱 또는 금속/플라스틱 솔루션과 같은 TEPRO® 맞춤형 엔지니어링 부품

거의 모든 애플리케이션을 위한 솔루션

설계의 자유도 향상

형태, 색상 또는 기능에 관계없이 기술 부품을 개발할 때 개별 요구 사항이 고려됩니다. 우리는 귀사의 고도로 전문화된 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션의 완벽한 파트너입니다.

플러스 요인

TEPRO® 이점

  • 사내 개발, 설계 및 시제품 제작

    초기 아이디어가 맞춤형 솔루션 개발의 출발점입니다. 이러한 아이디어를 현실화하기 위해 최신 CAD 시스템을 이용하여 개념을 빠르게 전달합니다.

  • 최첨단 도구 제작

    밀링, 다이 싱킹, 연삭 또는 회전 여부에 관계없이 당사는 고도로 자동화된 사출 성형 기계 생산에 의존합니다. 개별 부품을 최종 제품에 조립하기 위해, 당사는 복잡한 설치 과정이 가능하게 하였습니다. 100% 제어됩니다.

  • 플라스틱 전문 지식

    사출 성형은 최상의 상태입니다. 당사는 최첨단 사출 성형 기계를 보유하고 있으며 주요 1차 생산자들과 긴밀하게 협력합니다.

방법 및 원리

초기 개념부터 구현까지

우리는 초기 아이디어부터 구현에 이르기까지 귀사의 프로젝트를 지원합니다. 당사는 작업 과정에서 귀하와 계속 소통합니다. 지능형 혁신 관리와 귀사의 요구 사항에 대한 집중적인 논의를 통해 적합한 맞춤형 고정 장치 솔루션을 찾을 수 있습니다.

TEPRO® – 부품 및 하위 어셈블리 설계
TEPRO® 부품 및 하위 어셈블리 설계

기꺼이 도와드리겠습니다

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

알려주세요. 연락드리겠습니다

문의하기

고객별 개발

TEPRO® 제품 종류

우리의 사례에서 영감을 얻으십시오. 귀사의 요구 사항에 맞는 솔루션을 기꺼이 개발하겠습니다.

  • 바 클로저

    TEPRO® 턴바 시스템은 사이드 보관함 플랩의 부트에 장착됩니다. 손잡이, 막대, 멈춤쇠 와셔, 완전 플라스틱으로 만들어진 하우징으로 구성되어 있습니다.

  • 바닥 손잡이 적재

    플러시 장착 손잡이는 가벼운 압력을 가하여 손잡이 아래로 손을 뻗으면 쉽게 열립니다. 핸들을 들어올리면 잠금 메커니즘이 해제되어 적재 바닥이 위로 당겨질 수 있습니다. 핸들이 작동된 후에는 자동으로 플러시 위치로 돌아가고 실수로 열리지 않도록 로드 플로어를 잠급니다.

  • 잠금 메커니즘

    프레스 피팅을 통해 다이캐스트 알루미늄 하우징에 장착되며, 추가 잠금이 필요 없이 단단히 장착됩니다.

    부품의 기하학적 구조와 O-링의 사용 덕분에 오일이 차단되는 씰이 생성됩니다. 전체 어셈블리는 비디오를 통해 모니터링되어 7개의 부품을 자동으로 조립하는 동안 사용성을 확인합니다.

  • 원피스 스러스트 와셔

    와셔는 벽, 디퍼렌셜 기어 및 베벨 기어 사이의 상호 연결로 장착되어 디퍼렌셜 기어에서 양호한 슬라이딩 마찰 동작을 보장합니다. 제품은 부품 길이와 관련하여 4개의 보어 홀에 대한 게이지 측면에서 재현성이 높아야 합니다.

  • 윈도우 스톱

    윈도우 스톱은 사이드 도어의 글라스 패널에 자체 탭핑 TEPRO® K’ in K' 나사로 부착됩니다. 글라스 드릴 구멍의 대략적인 공차는 윈도우 스톱의 원주 핀에 의해 보상될 수 있습니다. K' in K' 나사의 테이퍼 오목부는 백래시가 없는 핏을 만듭니다. 이는 윈도우 스톱의 원뿔에 압입되어 있기 때문에 가능합니다. 또한 K' in K' 나사에는 역방향 잠금 장치가 있습니다.

    상세한 TEPRO® K' in K'
  • 고정 노브

    하부는 상부 구성요소에 클리핑되며, 상부에 클리핑하기 위한 경질 재료와 SNAPLOC® 기능을 위한 연성 재료의 두 가지 재료로 구성됩니다. 두 재료 모두 2성분 사출 성형 프로세스를 거칩니다.

    SNAPLOC®  원리는 커플링과 볼 스터드로 구성된 투피스 시스템을 기반으로 합니다. 커플링 내부에는 볼 스터드가 스냅되는 볼 소켓이 있습니다.

    상세한 SNAPLOC®

정보 및 기타

다운로드

TEPRO®에 관심이 있습니까? 여기에서 추가 정보를  다운로드하십시오.

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사의 제품 또는 서비스에 대해 자세히 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

문의하기