검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

금속 공학 및 드로잉 부품

FORMTEC

FORMTEC와 함께 당사는 귀하의 설명서에 맞게 직접 제조한 기술적인 냉간 성형 부품을 제공합니다.

고객 맞춤형 냉간 압연 부품 및 어셈블리 선택

정밀 냉간 성형

표준 이외의 모든 것

당사는 조언과 개발, 생산에 이르기까지 귀하와 동행합니다. 표준보다 훨씬 더. 우리는 귀사의 특정 요구사항에 가장 적합한 솔루션을 제공합니다. 냉간 성형 부품 제조에 대한 당사의 상당한 전문 지식은 고정 및 조립 기술에 대한 수십 년의 경험을 바탕으로 합니다.

플러스 요인

FORMTEC의 이점

  • 고객 컨설팅

    광범위한 노하우 당사 직원들은 기술 제품을 계획하는 데 있어 오랜 경험을 활용하고 고객의 요구 사항에 따라 맞춤형 솔루션을 개발합니다.

  • 프로토타입 및 사전 시리즈

    완벽함을 염두에 두고. 프로토타입과 사전 시리즈를 통해 최종 버전의 부품 형태와 기능과 관련된 추가적인 확실성을 얻을 수 있습니다.

  • 컨셉 개발

    개별적인 솔루션 디자인과 시뮬레이션 소프트웨어로 당사는 맞춤형 개념을 빠르게 초안할 수 있습니다.

방법 및 원리

맞춤 냉간 성형

FORMTEC의 두드러진 특징은 당사의 개별적인 접근 방식입니다. 전체 컨설팅, 개발 및 생산 프로세스는 고객의 요구 사항을 충족하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 당사는 현대적이고 잘 갖춰진 기술 시설에서 모든 종류의 시뮬레이션과 기계적 테스트를 수행할 수 있습니다.

흡기 매니폴드용 FORMTEC
FORMTEC 흡기 매니폴드용

애플리케이션에 적합한 솔루션 찾기

FORMTEC 제품 종류

  • 히트 실드 연결

    자동차의 방열판은 극도로 높은 온도와 상당한 온도 변동(-40°C ~ +300°C)을 받습니다. NAT의 FORMTEC 고정 장치는 이러한 요구 사항을 쉽게 충족합니다.

    고정 요소는 내구성이 뛰어나고 열팽창 하에서도 파손되지 않습니다.

    고객 이점

    • 고부하 용량
    • 빠른 조립(푸시인 설정 프로세스)
    • 열 및 진동 디커플링
    • 부품 수 감소
    • 비용 효율적
  • 파노라마 글라스 루프 배수

    자동차의 파노라마 유리 지붕에 물이 남아 있으면 부식 및 누출이 발생할 수 있습니다. FORMTEC 유리 지붕 배수관이 필요한 또 다른 이유입니다..

    우리의 하이브리드 솔루션은 항상 물이 흐르게 합니다.

    고객 혜택

    • 장착이 용이함(수동 설치)
    • 견고한 방수 솔루션
    • 비용 효율적인 솔루션
    • 차량 설계에 영향을 미치지 않음
  • 흡기 시스템용 고정

    엔진 블록에 흡기 시스템을 안전하게 고정하기 위해 내구성이 뛰어난 FORMTEC 특수 인서트를 개발했습니다.

    콜드 포밍을 통해 제조된 고정 장치는 견고하며 안전한 고정을 보장할 뿐만 아니라 신속한 설치(프레스 인)를 보장합니다.

    고객 혜택

    • 견고한
    • 빠른 설치(누름)
    • 높은 토크 저항
    • 비용 절감
  • 견인 고리 고정

    차량의 견인 고리는 무거운 하중을 받을 수 있습니다. FORMTEC 특수 너트로 단단히 고정할 수 있습니다.

    이번에 개발된 시스템은 견인 고리를 플라스틱 프레임에 직접 장착할 수 있도록 했습니다.

    고객 혜택

    • 높은 기계적 성능
    • 적은 비용
    • 빠른 설치(누르면 됨)
  • 차량 배터리 고정 시스템

    본 스터드는 플라스틱 케이지를 사용하여 기존 턴부에 비해 비용 절감을 목적으로 설계 및 개발되었습니다.

    고객 혜택

    • 파란색이 추가되어 엔진의 가시성이 향상됩니다
    • 중량 증가
    • 스크루인 시간이 절반으로 단축됩니다
  • 스페어 휠 고정

    이 어셈블리는 내부 및 외부 나사산 덕분에 차체에 고정할 수 있으며 휠 고정에도 사용할 수 있습니다.

    고객 혜택

    • 내부 및 외부 나사산
    • 안전하고 신뢰할 수 있습니다
  • 캐비닛 래치

    이 특수 래치는 제어 캐비닛의 후면 레일을 신속하게 설치하고 제거하기 위해 개발되었습니다.

    고객 혜택

    • 처리 시간 단축
    • 접지 기능

기꺼이 도와드리겠습니다

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

알려주세요. 연락드리겠습니다

문의하기

다운로드

FORMTEC에 관심이 있습니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

저희 제품이나 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

문의하기