검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 상품
  3. 맞춤 제작 부품 및 금속으로 만든 특수 제품

맞춤 제작된 금속 드로잉 부품

맞춤형 부품 및 특수 제품

당사는 귀하의 개별 요구사항에 따라 맞춤형 부품을 개발하고 제조합니다.

서로 옆에 있는 각이한 냉간 압연 부품

사용자 지정 요구 사항

고품질 패스너: 고객 사양에 따라 개발 및 제조

당사는 주문 제작 부품의 생산 및 조달을 전문으로 합니다. 당사는 기술적인 측면과 비용적인 측면 모두에서 귀사의 애플리케이션에 가장 적합한 솔루션을 제공하는 데 필요한 재료, 제조 공정 및 표면 마감을 고려합니다. 품질이 우리의 최우선 사항입니다.

플러스 요인

맞춤형 부품의 이점

  • 무제한 범위

    당사는 요청에 따라 개별적으로 조립, 라벨링 및 포장된 모든 치수, 길이, 직경 및 배치 크기의 고정 장치를 제조합니다.

  • 신속한 개발 프로세스 및 제공

    우리의 전문 지식과 전문 개발 업무를 활용하십시오. 프로토타입과 샘플을 자체 생산합니다.

  • 포괄적인 지원

    당사는 설계 단계부터 시제품 제작, 연속 생산에 이르기까지 귀하를 지원합니다.

  • 현대 기술

    당사는 항상 최첨단 기술을 사용하고 있으며 최신 법적 요구사항을 숙지하고 있습니다.

  • 비용 절감

    당사는 귀하의 제품을 개선하고 생산 비용을 낮춥니다.

  • 고품질

    당사는 공인 시험소에서 제품의 품질을 보장합니다.

A에서 Z까지

맞춤형 부품 주문

  • 냉간 압연 부품

    대량 연속 생산 요구사항에 대하여

  • 열간 압연 부품

    소량으로 높은 수준의 변형을 한

  • 정밀 회전 부품

    스레딩 포함 또는 미포함, 소량 또한 대량

  • 스탬프가 찍히고 구부러진 부품

    판금 또는 스트립 메탈로 만든

우리의 경험을 활용하십시오

맞춤형 제품: 고객의 요구 사항에 따라 다양하게 제공됩니다

서비스 개요 

  • 제조 공정: 회전, CNC 밀링, 냉간 성형, 열간 성형, 펀칭 및 복합 펀칭 및 벤딩, 프레스
  • 재료: 가공 강철, 시멘트 및 열처리 가능 강철, 녹 및 내산성 강철, 내열재료, 니켈, 티타늄, 청동, 구리, 황동, 알루미늄 합금, 플라스틱, 특수 재료
  • 표면 처리: 아연 도금, 니켈 도금, 크롬 도금, 브론징, 광택, 인산화, 양극 산화, 아연 코팅, 유기 코팅, 분말 코팅, 씰 코팅, 잠금 코팅, 접착 코팅, 크롬(VI) 프리 코팅, 마찰 값 조정
  • 수리/재가공: 연삭, 밀링, 호닝, 래핑, 절삭용 나사산, 압연용 나사산, 배럴 마감, 샌드블라스트, 경화, 열처리, 장착, 프레스