검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 볼호프 그룹의 뉴스
  3. KAPTI NUT®를 KAPTI®로 사명 변경

2024. 06. 11. | 제품 및 서비스

KAPTI NUT®를 KAPTI®로 사명 변경

KAPTI®를 통해 우리는 기능적 요소의 세계를 재정의하고 있습니다.

KAPTI® Rivet 프레스 너트

KAPTI® 리벳 – 다양한 KAPTI® 기능적 요소의 첫 번째 단계

이 리벳 너트는 판금 부품의 나사 조인트 생성을 위해 특별히 개발되었습니다

기계적 경화 과정에서 얇은 강철 또는 알루미늄 시트에 영구적으로 손실 방지 삽입됩니다. 사용 가능한 크기: M5, M6, M8 및 M10(속성 클래스 8).

이것은 제품 범위의 다음 진화의 첫 번째 단계일 뿐입니다. 새로운 기능과 변형을 준비하세요... 곧!

KAPTI® 리벳 – 고강도 리벳 너트 기계적 공정을 통해 사전 천공된 판금에 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.

정보 및 기타

다운로드

KAPTI®에 관심이 있으신가요? 자세한 내용은 여기에서 다운로드하시기 바랍니다.

기꺼이 도와드리겠습니다

궁금한 점이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있으신가요?

저희에게 알려 주시면 연락드리겠습니다.

문의해 주세요