2022. 11. 04. | 산업 솔루션
당사의 다양한 옵션을 대표하는 지능형 체결 솔루션을 살펴보십시오.
경험하십시오.
경량 구조, 대체 추진 기술, 안전한 자율주행 및 커넥티드 드라이빙의 점진적 개발: 우리는 자동차 산업의 현재 과제를 알고 있으며 미래의 모빌리티 개념에 직면하고 있습니다. 표준화된 솔루션을 선택하든 고객 맞춤형 솔루션을 선택하든, 수동 조립 시스템을 선호하든 전자동 조립 시스템을 선호하든 관계없이 당사는 시스템 파트너로서 단일 소스에서 모든 것을 제공합니다.
당사의 360° 접합 기술에서 영감을 얻으십시오.
1881년, 전기 자동차의 프로토타입이 개발의 여정을 시작했습니다.
그 당시에는 e-모빌리티가 우세하지 않았습니다. 그러나 오늘날에는 현대적이고 혁신적인 구동 개념을 통해 기후 변화로 인해 우리의 로드맵으로 돌아오고 있습니다.
360° 접합 기술이 e-모빌리티를 충족하고 새로운 도전에 대처하는 방법을 동영상으로 확인하십시오. 모빌리티의 매력은 계속됩니다.
적응형 지능형 차량 조명은 미래의 운전 경험을 근본적으로 변화시킬 것입니다.
안전성 향상 외에도 디자인은 결정적인 역할을 합니다. 차량 조명은 점점 더 외부와 통합되어 접합 기술에 대한 요구 사항이 더욱 높아집니다. 적절한 접합 솔루션을 선택하려면 모든 영향과 매개변수를 고려해야 합니다. 새로운 아이디어가 필요합니다.
당사의 360° 체결 기술이 체결 – 패스닝 - 조정이라는 새로운 과제에 어떻게 대처하는지를 동영상을 통해 확인하십시오.
기꺼이 도와드리겠습니다.
우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다
연락하기