검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 볼호프 그룹의 뉴스
  3. 2022 볼호프 역사상 가장 강력한 판매 연도

2023. 01. 19. | 기업

2022 볼호프 역사상 가장 강력한 판매 연도

2022년 거래 146주년: 볼호프 역사상 가장 강력한 판매 연도

Michael W. Böllhoff 및 Wilhelm A. Böllhoff, 볼호프 그룹 관리 파트너

7억 8,300만 유로의 새로운 판매 기록

회사 역사상 처음으로 볼호프는 연간 매출 7억 유로를 넘어섰습니다.

모든 위기에도 불구하고 탄탄한 회복력을 선보였습니다

볼호프 그룹은 연간 매출 7억 8,300만 유로로 2022년을 마감했습니다. 이는 전년도에 비해 16.6% 증가한 금액입니다. (2021년: 6억 7,100만 유로) 직원 수는 전 세계적으로 3,300명 이상으로 소폭 증가했습니다.

「일반적으로 독일 경제와 특히 볼호프 그룹은 모든 위기에도 불구하고 2022년에 매우 탄력적인 것으로 입증되었습니다.」

Michael W. Böllhoff, Böllhoff 그룹 경영진
Michael W. Böllhoff 회사 관리
»

「전반적으로 우리는 전 세계 모든 부문과 산업 분야의 기업을 위한 강력한 파트너로서의 입지를 통해 혜택을 받았습니다.」

빌헬름 알렉산더 뵐호프(Wilhelm Alexander Böllhoff)
Wilhelm A. Böllhoff 회사 관리
»

자동차 산업의 수요는 COVID-19 대유행이 시작되기 전보다 계속해서 더 제한적이었지만, 일반 산업은 볼호프의 접합 기술에 점점 더 의존했습니다. 2021년에 비해 일반 산업 고객과의 연간 매출은 15% 증가하여 현재 총 약 3억 6900만 유로입니다. 볼호프는 또한 항공우주 부문의 체결 솔루션에서 상당한 성장을 달성했습니다. 여기서 매출은 2021년 약 1,000만 유로에서 2022년 2,100만 유로로 두 배 이상 증가했습니다.

「이것이 우리의 최근 투자가 결실을 맺는 곳입니다. 추가 생산 능력에 대한 투자와 항공 우주 부문을 위한 전문 제조 노하우에 대한 투자입니다.」

Michael W. Böllhoff, Böllhoff 그룹 경영진
Michael W. Böllhoff 회사 관리
»

최근 몇 년 동안 당사는 항공우주 산업용 특수 패스너의 두 프랑스 제조업체를 완전히 인수했습니다. 2021년 6월에는 몽브리송에 본사를 둔 SNEP SA 및 2022년 6월에는 디우펜탈레의 길리스 에어로스페이스.

지역별로 세분화된 볼호프는 2022년 전 세계 모든 지역에서 성장했습니다. 전년도의 강한 상승세는 특히 아시아와 미주 지역의 모든 고객 부문에서 계속되었습니다. 아시아에서 매출은 23% 증가한 현재 9,600만 유로(2021: 7800만 유로) 미주 지역에서 볼호프는 매출을 41% 증가한 1억 800만 유로(2021년: 약 7700만 유로)까지 늘릴 수 있었습니다.

「2022년의 성공은 위기와 인플레이션으로 인해 일반적인 사업 여건이 상당히 어려웠기 때문에 직원들의 특별한 헌신, 열정에 빚지고 있습니다.」

빌헬름 알렉산더 뵐호프(Wilhelm Alexander Böllhoff)
Wilhelm A. Böllhoff 회사 관리
»

2023년 전망

볼호프는 2023년에 대해 조심스럽게 낙관하고 있으며 주문량은 양호합니다. 그러나 특히 독일과 서유럽에서는 위기와 인플레이션이 향후 회사 실적에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 아직 어느 정도까지 볼 수 있습니다. “모든 불확실성에도 불구하고 우리는 담대하게 미래를 내다보고 있습니다. 우리는 다양한 지역과 산업 분야의 광범위한 고객 요구 사항에 적합한 솔루션을 제공하고 있습니다.”라고 Michael W. Böllhoff는 말합니다. "우리는 또한 회사 그룹의 지속적인 발전과 직원의 추가 교육에 지속적으로 투자합니다.”

2023년 독일 빌레펠트에 있는 볼호프 본사에서 직원 교육에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있습니다. 1분기 말/2분기 초에 회사는 견습생, 학생 및 직원을 위한 개방형 교육 및 추가 교육 공간인 볼호프 교육 캠퍼스 건설을 시작할 계획입니다. 약 1,600제곱미터 규모의 이 새 건물에는 기술 워크샵, 교류 및 교육을 위한 현대적인 공간, 네트워킹 및 로봇 공학과 같은 주제를 위한 스마트 팩토리 실험실이 함께 제공됩니다. 볼호프는 이번 빌레펠트 본사 확장에 총 약 500만 유로를 투자할 예정입니다. Wilhelm A. Böllhoff는 "2023년이면 빌레펠트에 기반을 둔 지 100년이 되었습니다."라고 강조합니다.“가족 기업으로서 우리는 이 지역을 강력한 비즈니스 위치로 지속적으로 발전시키는 데 기여하고자 합니다.”

계획된 볼호프 교육 캠퍼스 빌레펠트에서

회사는 또한 전 세계 자체 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 2022년 6월부터 현재 현지 볼호프 사업장의 5번째 확장 단계인 중국 우시에서 건설 작업이 진행되고 있습니다. 볼호프의 스레드 기술 부서를 위해 거의 12,000제곱미터의 건물 공간이 추가될 것입니다. 이는 축구장 1.7개 면적에 해당합니다. 2023년 늦여름에 생산 및 사무실 공간과 직원 식당이 구비된 현대식 건물 단지의 성대한 오픈식이 예정되어 있습니다.

중국 우시에 있는 볼호프 현장에서 계획된 생산 확장의 렌더링
우시의 새로운 건물 현재 공사중

추가 정보

체결 기술에 대해 더 알고 싶습니까? 여기에서 성공적인 애플리케이션 및 관련 주제에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.