검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용
  1. 볼호프 대한민국
  2. 볼호프 그룹의 뉴스
  3. 중국에서 신축 건물 준공

2023. 10. 13. | 기업

중국에서 신축 건물 준공

2023년 9월, 우시에 있는 당사 사이트의 다섯 번째 확장 단계가 모든 직원을 위한 가족의 날과 함께 문을 열었습니다.

볼호프의 아시아 지역 전무 이사인 Sven Ammer와 다른 직원들이 우시의 새 건물 개장을 축하하고 있습니다.

가족의 날 주제:

볼호프의 세계 일주 여행

550명 이상의 사람들(Böllhoff 직원과 그 가족)이 가족의 날 초대를 수락하고 중국 우시에 있는 새 건물의 개관을 축하하는 기회를 가졌습니다. 축제 기간 동안 볼호프가 대표되는 총 14개국의 독일, 프랑스, 스위스 등 다양한 부스를 방문할 수 있었습니다. 관중석에서는 특히 어린 손님들을 위한 다양한 경기와 이 나라 특유의 별미를 즐길 수 있었습니다.

모든 방문객은 건물과 새 건물을 둘러보는 가이드 투어에 참여할 수 있는 기회도 가졌습니다. 기념식도 프로그램의 필수적인 부분이었습니다. 총 44명의 직원이 수년간 회사에 충성한 공로를 인정받아 가족의 날에 표창을 받았습니다.

여성 가이드가 중국 우시에서 열린 볼호프 그룹의 가족 행사에서 회사 주변의 관심 있는 사람들을 안내하고 있습니다.
회사의 가이드 투어는 창고에서 생산에 이르기까지 모든 영역을 통해 방문객을 안내했습니다.

가족의 날에 대한 더 많은 감상

  • 중국 우시에 새로운 Phase V 빌딩의 개장은 현지 직원들과 함께 축하할 수 있는 이상적인 기회를 제공했습니다.

  • "볼호프의 세계 일주 여행"

    가족의 날("볼호프의 세계 일주 여행")의 모토에 따라 방문은 여러 체크인 데스크에서 시작되었습니다.

  • "탑승 완료"

    입구에서 체크인을 한 후 방문객들은 물론 탑승권처럼 보이는 방문자 패스를 받았습니다.

  • 가족의 날 동안 다양한 스탠드에서 많은 재미와 게임이 제공되었습니다

    다양한 볼호프 패스너도 테스트 할 수 있습니다.

  • 볼호프 중국과 함께 5년 동안

    34명의 직원이 가족의 날에 이 이정표를 세우는 영예를 안았습니다.

  • 볼호프 중국과 함께 10년 동안

    10명의 직원이 10년 동안 회사에 충성한 공로를 인정받아 가족의 날에 상을 받았습니다.

중국 5단계 확장 프로젝트:

생산 능력 및 지속 가능성 향상에 중점

W우시에 새로운 5공장 건물이 개장함에 따라 Thread Technology division (축구장 약1.7 개 크기)에 12,000m²의 추가 공간을 사용할 수 있게 되었습니다. 현대적인 건물 단지에는 추가 생산 구역과 사무실, 약 300명의 직원을 수용할 수 있는 회사 레스토랑이 있습니다.

A 확장 프로젝트의 목표는 더 높은 생산 능력과 지속가능성의 개념을 결합하는 것이었습니다. 따라서 새 건물은 히트 펌프를 사용하여 난방됩니다. 생산 과정에서 발생하는 열 에너지는 회사 식당의 바닥 난방에 재사용됩니다. 또한 레스토랑의 평평한 지붕은 부분적으로 식물로 덮여 있습니다. 5,000개 이상의 식물이 곤충의 서식지를 만들고 공기 정화에 기여하며 특히 여름에는 직사광선으로부터 지붕을 보호합니다.

중국 우시(Wuxi)에 있는 새로운 볼호프 건물에는 "친환경" 회사 레스토랑과 사무실 공간 및 그 뒤에 생산 홀이 있습니다.
중국 우시에 있는 새로운 볼호프 건물(오른쪽) 부분적으로 "친환경적인" 회사 레스토랑과 사무실 공간 및 그 뒤에 생산 홀이 있습니다. 보행자 전용 다리를 통해 이웃 건물로 이동하실 수 있습니다.

볼호프 그룹 내에서 가장 큰 태양광 발전 시스템은 전력 요구 사항을 부분적으로 충족합니다.

재생 가능 에너지의 사용은 새 건물의 최우선 과제입니다. 현장 전력 요구 사항의 일부는 볼호프 그룹 내에서 가장 큰 태양광 시스템을 사용하여 충당됩니다. 현재 확장 단계에서 PV 시스템의 출력은 800kWp입니다. 이를 통해 연간 800,000kWh 이상의 전기를 현장에서 직접 생산하고 CO2 배출량을 약 682톤 줄일 수 있습니다. 이러한 감소 잠재력은 화석 연료인 석탄이 중국의 전력 생산에서 중요한 역할을 한다는 사실에서 비롯됩니다. 우시 의 PV 시스템은 향후 최대 1.3MWp의 잠재적 출력으로 확장될 수 있습니다.

중국 우시(Wuxi)에 있는 새로운 볼호프 제5공장 건물 단지 지붕의 태양광 발전 시스템
중국 우시(Wuxi)의 새로운 생산 홀 지붕에 있는 태양광 발전 시스템

「중국 우시 사업장에서 다섯 번째 확장 단계를 진행하면서 친환경 에너지를 통한 지속 가능성을 강조하는 동시에 더 많은 고객 근접성을 추구하여 시간을 단축하고 있습니다.」

스벤 아머(Sven Ammer), 볼호프 그룹의 아시아 지역 전무 이사
스벤 아머 아시아 지역 매니징 디렉터
»

확장의 원동력이 되는 고객 근접성

중국에 있는 생산 현장의 확장은 우리가 360° 접합 기술이라고 부르는 것에 따라 전 세계 고객에게 가까이 다가가기 위한 접근 방식의 일부입니다. 우리는 전 세계적으로 생각하고 현지에서 행동합니다: 전 세계에 총 43개의 Böllhoff 사업장이 있으며 그 중 14곳이 생산 현장입니다.

중국 우시 현장에서는 2004년부터 아시아 시장을 위한 다양한 패스너를 생산하고 있습니다 RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 및 스터드, 플라스틱으로 제작된 다양한 스레드 인서트 및 패스너. 이번 확장으로 현지 제조 능력이 연간 6억 8천만 개에서 10억 개의 패스너로 크게 증가했습니다. 

새 건물에 대한 더 많은 인상

  • 새로운 생산 홀의 하역 구역

  • 새로 오픈한 사내 레스토랑 내부 모습

  • 녹지와 회사 식당 앞의 작은 분수는 직원들이 밖에서 점심을 먹을 수 있도록 초대합니다.

  • 연간 최대 10억 개의 패스너를 우시의 볼호프 현장에서 생산할 수 있으며, 특히 아시아 시장을 위해 이러한 확장을 수행할 수 있습니다.