검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

2024. 09. 20. | 제품 및 서비스

블라인드 리벳 너트와 스터드를 위한 새로운 세팅 도구

RIVKLE® NEO B 제품군의 두 가지 새로운 배터리 구동 공구에 대해 알아보십시오. 성능, 신뢰성 및 속도를 결합한 최적의 설치.

RIVKLE® NEO B107 / B109

블라인드 리벳 너트와 스터드를 위한 리베팅 공구

성능, 인체공학 및 신기술

최적의 세팅 프로세스를 보장하기 위해 새로운 RIVKLE® NEO B 배터리 구동 공구 제품군에는 성능과 신뢰성을 결합한 전기 유압식 기술이 적용되어 있습니다. 더 작고 다루기 쉬우며 대량 생산용으로 설계 및 검증되었습니다.

플러스 요인

RIVKLE® NEO B 세팅 툴의 장점

  • 빠르고 쉬운 툴링 교체

    • Böllhoff 맨드릴 및 앤빌과 호환 가능

  • Böllhoff 표준에 따른 인체공학

    • 재설계된 방아쇠(끼임 방지) • 편안하고 인체공학적인 핸들

  • 새 배터리

    • Makita® 범용 리튬 이온 배터리 1.5Ah, 18v • 빠르고 쉬운 배터리 교체

  • 재설계된 자동 스크류

    • RIVKLE®의 직관적인 자동 스크류 • 맨드릴 스크류 축 최적화 • RIVKLE® 블라인드 리벳 너트 또는 스터드 없이 스크류 없음

  • 전기 유압식 기술

    • 컴팩트한 디자인 • 최적화된 중량 분포(더 나은 균형) • 최적의 반복성 • 향상된 신뢰성(낮은 마찰)

  • 디지털 디스플레이 및 버튼

    • 설정 힘 조정 • 배터리 충전량 정보 • 오류 코드 표시 • 설정 매개변수에 대한 액세스 • 자동 나사 풀기 버튼

RIVKLE® NEO B107

혁신적이고 빠른 인체공학적 배터리 구동 공구

최적의 설치를 보장하기 위해 배터리 구동 공구인 RIVKLE® NEO B107에는 성능과 신뢰성을 결합한 전기 유압식 기술이 장착되어 있습니다.
 

추가 정보
RIVKLE® NEO B107

RIVKLE® NEO B109

새로운 프리미엄 배터리 도구, 통합 설정 프로세스 제어 기능이 있는 혁신적이고 빠른

RIVKLE® NEO B109는 RIVKLE® NEO B107의 모든 기술적 특징과 도구에 직접 통합된 설정 프로세스 제어 기능을 통합합니다. 설치 적합성을 검증하기 위해 100% 품질 관리를 제공합니다.

추가 정보
RIVKLE® NEO B109

비디오

새로운 설정 도구의 작동 방식 보기

RIVKLE® NEO B 차세대 RIVKLE® 배터리 공구

질문이 있으십니까?

당사는 귀하를 돕기 위해 여기에 있습니다

당사 제품 또는 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 당사는 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.

연락하기