성공 사례
부식 방지 및 고강도. HELICOIL® Plus 스크류락 스레드 인서트는 환경을 보호하고 시 재정을 절약하는 데 도움이 됩니다. WE‑EF가 도시의 모든 실외 조명을 LED로 변환하도록 위임받았을 때 프로젝트에 그림자를 드리운 것은 스크류 연결 문제였습니다.
초기 상황
LED 램프는 다양한 기후 조건, 높은 교통량, 경우에 따라 극단적인 날씨에 노출됩니다. 결과적으로 장기적인 시장 성공을 위해서는 부식 및 진동에 대한 보호가 보장되어야 했습니다. 이러한 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 WE‑EF는 구리 함량이 낮은 혼합되지 않은 재활용 알루미늄 합금인 5CE 기술을 사용했습니다.
유일하게 남은 약점은 기존의 스크류 조인트였습니다. 이들은 테스트 중 큰 충격을 견딜 수 없었습니다.
해결책
WE‑EF는 HELICOIL® Plus 스크류락 스레드 인서트를 사용합니다. 스크류 클램핑 섹션은 진동으로 인해 스크류가 느슨해지는 것을 효과적으로 방지합니다. 하나 이상의 다각형 스레드가 설치된 스크류의 측면을 고정합니다. 탄력적인 마찰 잠금으로 인해 DIN EN ISO 2320의 사양과 유사한 정토크가 발생합니다. 이것은 높은 내부식성과 함께 HELICOIL® 스레드 인서트가 느슨해지지 않도록 합니다. 그 결과 WE‑EF 가로등의 내구성에 기여합니다. 이것은 현재 빌레펠트 시가 누리고 있는 많은 혜택 중 하나입니다.
결과
14,800개의 등기구 교체, CO₂ 배출량 42 % 감소, 연간 약 5 00만 kWh의 전력 소비 감소 등 놀라운 수치입니다. 빛 확산 감소 덕분에 새로운 LED 조명기구는 빌레펠트 시민들의 일상 생활도 향상시키고 있습니다. WE‑EF의 OLC®(One LED 콘셉트) 렌즈 기술을 통해 빛은 조명할 표면에 집중됩니다. HELICOIL® Plus 스크류락 스레드 인서트가 환경, 도시 재정, 물론 고객 WE‑EF에 장기적으로 기여할 수 있어 기쁩니다.
기꺼이 도와드리겠습니다.
우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다
연락하기