성공 사례
Automower® 로봇 잔디 깎는 기계에 올바른 패스너를 장착했습니다. 탄력있고 소음이 적으며 외부에서 보이지 않습니다. SNAPLOC® 플러그인 연결이 성공했습니다. 당사 시스템은 국제 잔디밭에서 Husqvarna의 성공 스토리를 이어갑니다.
초기 상황
잔디를 깎는 것은 이렇게 쉬울 수 있습니다. Husqvarna 엔지니어는 20년 전에 Automower® 로봇식 잔디깎기로 잔디 관리에 혁명을 일으켰습니다.
Automower®의 지속적인 개발의 일환으로 훨씬 더 열악한 조건에서 광범위한 테스트가 수행되었습니다. 테스트에서 잔디 깎는 기계의 더러워진 잔디 절단 능력을 테스트하고 장치에 특수 애리조나 도로 먼지(서로 다른 하우징의 불침투성을 결정하기 위한 표준화된 테스트 먼지)를 뿌렸습니다. 소음 방출도 주의 깊게 모니터링되었습니다. 추가 충돌 테스트는 제품의 수명을 보장합니다. 당연히 패스너도 면밀한 조사를 받았습니다. 엄격한 설계 요구 사항을 충족하려면 안전하고 소음이 적으며 눈에 띄지 않아야 했습니다.
해결책
Husqvarna는 아무 것도 운에 맡기지 않았습니다. 최상의 연결을 찾을 때까지 1년 이상 테스트를 수행했습니다. SNAPLOC® – 가장 열악한 조건에서도 안정적이고 내구성이 있습니다. 또한 플러그인 연결은 외부에서 보이지 않으며 최고의 설계 기준을 충족합니다.
자세한 솔루션: 볼 직경이 10 mm인 SNAPLOC® 커플링이 Automower®의 약 50 cm x 50 cm 하우징에 있는 4개 지점에 부착됩니다.
결과
SNAPLOC® 스터드 및 커플링의 간단한 조립 및 분해는 생산 공정을 최적화합니다. 하우징은 부착하기 쉽습니다. SNAPLOC® 시스템은 로봇 모어의 표면에서 볼 수 없기 때문에 제조업체의 까다로운 설계 요구 사항을 충족합니다. 시스템의 진동 및 소음 분리 기능은 또한 낮은 소음 방출에 크게 기여합니다. 이 긍정적인 경험으로 인해 회사는 계획된 새로운 Automower® 세대를 위한 볼호프 SNAPLOC® 커플링 및 볼트의 향후 사용도 고려하고 있습니다.
기꺼이 도와드리겠습니다
우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다
연락하기