성공 사례
Raylase GmbH는 레이저 재료 가공을 위한 고정밀 광기계 솔루션의 선두 공급업체입니다. 이 회사는 냉각 시스템의 드릴 구멍을 물로 영구적으로 씰링하기 위해 PULLPLUG™를 사용합니다.
초기 상황
이 회사는 레이저 빔 편향 장치에 중점을 둡니다. 검류계 스캐너 및 축의 도움으로 자체 개발한 정밀 광학 장치는 레이저 빔의 매우 역동적이고 빠른 편향 및 변조를 허용합니다. 편향 장치에서 초점이 맞춰진 레이저 빔은 다양한 크기의 구성 가능한 프로세스 필드에서 구성 요소에 닿습니다. 구성 요소가 절단, 용접, 구조화 또는 세척됩니다.
AXIALSCAN FIBER 시리즈를 통해 RAYLASE는 다양한 인터페이스로 인해 모든 레이저 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 제품 라인을 제공합니다. 산업 환경에서 많이 사용하도록 고도로 구성 가능하고 IP64 등급입니다. RAYLASE는 클래스 7000 클린룸에서 이 제품을 제조합니다. 이 시스템의 냉각에는 영구적으로 씰링되어야 하는 다양한 보조 구멍이 필요합니다. 과거에는 실링 접착제가 있는 스크류가 사용되었습니다. 이 프로세스는 시간이 많이 걸리고 파티 프로세스만 안전합니다.
해결책
PULLPLUG™는 SEALING PLUG 제품군의 일부입니다. 공압 및 유압 구성 요소 및 시스템의 드릴 구멍을 영구적으로 닫고 씰링하는 데 사용됩니다.
결과
알루미늄 하우징에 있는 이 애플리케이션의 보조 구멍을 막으려면 공칭 직경이 8mm인 알루미늄으로 만든 PULLPLUG™ LRST가 사용됩니다. 미리 설정된 인장력으로 핸드헬드 B2007 배터리 구동 설정 도구와 함께 설치됩니다. 프로세스는 스트로크가 아닌 인장력에 의해 제어됩니다. 실링 컴파운드에 의한 추가 실링 없이 조립이 이루어집니다. 이 프로세스는 냉각 시스템의 조립 시간을 이전 시간의 일부로 줄입니다.도구 및 클로저 구성 요소의 프로세스 안전하고 간단한 취급은 지속적으로 우수한 품질을 제공합니다.
이 애플리케이션에서 PULLPLUG™ LRST는 6bar의 압축 공기로 테스트되며 냉각수에 대해 영구적으로 씰링됩니다.
정보 및 기타
씰링 플러그에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드할 수 있습니다.