검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

성공 사례

kessler 시스템

터치 디스플레이에서 ONSERT® 패스너의 안정적인 공정 본딩

kessler 시스템과 볼호프는 접점을 생성합니다.

kessler 시스템과 볼호프는 접점을 생성합니다.

kessler 시스템은 도구 분배 시스템용 터치 디스플레이를 생산할 때 ONSERT® 패스너를 사용합니다. 전도체 플레이트, 전자 부품, 시스템 및 도구의 전문가인 kessler 시스템은 2010년 회사 설립 이후 전 세계적으로 700만 개 이상의 부품을 생산하고 1,000개 이상의 프로젝트를 구현했습니다.

초기 상황

툴 디스펜싱 시스템에 디스플레이 고정

kessler 시스템의 한 고객은 금속 절단용 회전식 정밀 도구의 세계적 선도 제조업체 중 하나인  Gühring KG입니다. 포트폴리오에는 도구 관리 시스템도 포함됩니다. IT 기반 관리 시스템을 포함한 도구 분배 시스템은 생산과 정보 기술을 연결하여 효율성과 유연성을 높입니다. 통합 Gühring 도구 관리 소프트웨어는 도구 분배 시스템에 부착된 터치 디스플레이를 통해 사용하기 쉽습니다.

kessler 시스템은 이러한 디스플레이를 자체 생산 공정의 일부로 설치합니다. 디스플레이의 두 절반을 부착하려면 안정적인 패스너가 필요합니다. 터치 스크린 디자인을 지원하려면 유리 표면에 보이지 않아야 합니다. 또한 완성된 디스플레이를 재료 분배 시스템의 하우징에 쉽게 고정할 수 있어야 합니다.
더 큰 유리 표면이나 터치 스크린의 경우 사용되는 요소도 유연하고 효율적으로 처리되어야 합니다.

해결책

ONSERT® – 고정 요소의 체결

투명한 플라스틱 소켓이 있는 ONSERT® 스마트 패스너는 광중합 접착제를 사용하여 고객 부품에 접착됩니다. 가장 중요한 측면은 짧은 주기 시간, 재료 친화적인 프로세스 및 사용된 패스너의 유연성입니다.

ONSERT®  기술을 사용하면 다양한 패스너를 다양한 재료에 접착할 수 있습니다. 기계 체결 시스템의 전문가로서 볼호프와 DELO(지능형 접착 기술 전문가)는 두 세계의 장점을 체결한 새로운 체결 시스템을 개발했습니다.

ONSERT® 포터블 미니 배터리로 작동되는 수동 설치 툴

결과

디스플레이 반쪽의 안정적인 공정 고정

인체 공학적인 ONSERT® 포터블과 짧은 경화 시간을 통해 kessler 시스템은 소량 및 대량을 효율적으로 처리합니다. 공구 분배 시스템용 디스플레이에는 매년 약 10,000개의 ONSERT® 스마트 패스너(치수 M6x18)가 설치됩니다.

고객 혜택

  • 조사 직후 전체 기계적 부하 용량(< 4 초)
  • 고정 요소가 육안으로 보이지 않음
  • ONSERT® 조인트는 유리 표면에 구멍을 뚫을 필요가 없음
  • 수동 또는 자동으로 처리할 수 있음
kessler 시스템 디스플레이의 ONSERT® 체결(© kessler systems)
kessler 시스템 디스플레이의 보세 ONSERT® (© kessler 시스템)

정보 및 기타

다운로드

ONSERT®에 관심이 있으십니까? 여기에서 추가 정보를 다운로드하십시오.

기꺼이 도와드리겠습니다.

질문이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있습니까?

우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다

연락하기