큰 차이를 만드는 작은 디테일. 고강도 내열성 HELICOIL® 스레드 인서트는 극한 조건에서도 KSB 펌프를 쉽게 제거할 수 있도록 하여 발전소의 안전이 중요한 영역을 훨씬 쉽게 검사할 수 있도록 합니다.
초기 상황
KSB 펌프는 많은 산업 분야에서 액체(공격적이거나 폭발적이거나 독성이 있을 수 있음)를 안전하게 운반하고 단열하는 데 사용됩니다. 특히 발전소 운영자는 KSB의 광범위한 고성능 펌프에 의존합니다. 이들은 보일러 재순환에 사용되거나 보일러 급수, 응축수, 냉각수 또는 냉각수를 운반하는 데 사용됩니다.
발전소의 펌프에 대한 요구 사항은 매우 높습니다. 절대적인 신뢰성이 요구됩니다. 사용 수명 내내 쉽게 검사할 수 있어야 합니다. 또한 큰 서비스 게이트 스크류는 언제든지 제거할 수 있어야 합니다.
당사의 임무는 작동 영향으로 인해 스크류 연결을 제거하기 어려워지는 위험을 최소화하는 것이었습니다. 점검에 소요되는 계획되지 않은 시간– (최악의 경우 발전소 재시운전 지연까지 발생)은 – 과거의 일입니다.
해결책
시간 낭비가 없습니다. 향후 유지보수를 위해 중단 없이 펌프를 제거하기 위해 KSB에 신뢰할 수 있는 HELICOIL® 스레드 기술을 권장했습니다. 이 솔루션에서는 M 125 x 4 x 166 크기의 HELICOIL® 스레드 인서트를 펌프 하우징에 스크류로 고정하여 스레드를 강화하기 위해 특별히 제작된 설치 도구를 사용합니다. 이것은 점유를 방지합니다. 이제 펌프를 쉽게 제거하고 다시 장착할 수 있습니다. 각 약. 30톤 펌프 하우징에는 HELICOIL® 스레드 인서트가 있는 16개의 스레드가 포함되어 있습니다.
결과
HELICOIL® 스레드 기술을 사용하면 스레드에서 보다 균일한 하중 분포를 보장하고 펌프 서비스가 더 쉬워집니다. 유지보수 지연으로 인해 발생하는 비용을 효과적으로 피할 수 있습니다. 이는 그 자체로 비용을 지불하는 기술적 개선입니다.
기꺼이 도와드리겠습니다.
우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다
연락하기