SNAPLOC® 시스템으로 후미등을 지능적으로 고정합니다. Ixeo 제품군의 새로운 유형 I 736을 출시함으로써 Bürstner는 새로운 벤치마크를 설정합니다. 특히 독자 개발한 리어램프가 하이라이트입니다.
초기 상황
혁신적인 Ixeo I 모바일 홈 시리즈는 현대적인 구조 디자인, 인체 공학적 구성 요소 및 영리한 세부 사항으로 정의됩니다. 후미등은 캠핑카의 외관을 크게 특징짓고 중요한 디자인 특징으로 간주될 수 있습니다.
LED와 고전적인 필라멘트 기술의 조합으로 구성된 새로운 조명은 Bürstner를 위해 독점적으로 개발되었습니다. 목표는 전구 교체 또는 유지 보수 작업이 필요할 때마다 쉽게 제거하고 다시 설치할 수 있도록 하는 것이었습니다. 특정 설계 기준을 충족하려면 "보이지 않는" 연결 전략도 필요했습니다.
해결책
SNAPLOC® 은 볼 스터드와 커플링으로 구성된 두 부분으로 된 체결 시스템입니다.
셀프 태핑 볼 스터드는 모터 홈의 후면 벽에 스레드를 형성하거나 절단합니다. 커플링은 후미등에 밀어넣기만 하면 부착됩니다. 커플링 내부에는 볼 스터드가 스냅되는 볼 소켓이 있습니다.
결과
제거하기 쉬운 SNAPLOC® 플러그인 연결로 빠르고 쉽게 조명을 교체할 수 있습니다. 이 시스템은 또한 후미등의 외부에서 보이지 않으며 모터 홈을 운전할 때 발생할 수 있는 진동을 분리합니다.
볼 직경이 10 mm인 8개의 SNAPLOC® 시스템이 Ixeo I 736에 설치됩니다.
SNAPLOC® 은 Bürstner에게 깊은 인상을 남겼으며 최근에는 Ixeo I의 실내 루프 라이트에서도 찾아볼 수 있습니다.
기꺼이 도와드리겠습니다.
우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다
연락하기