성공 사례
Albonair GmbH는 질소 산화물을 줄이고 공기 청정기를 만드는 것을 목표로 국제적으로 운영되는 자동차 공급업체입니다. 따라서 회사는 시추공을 영구적으로 씰링하기 위해 씰링 플로그를 사용합니다.
초기 상황
전 세계적으로 디젤 엔진에 대한 배출 기준이 엄격해지고 있습니다. 따라서 배기 가스 후처리를 위한 혁신적이고 비용 효율적인 솔루션이 필요하며 수요가 많습니다. 이 도전에서 당사는 개별 맞춤형 솔루션으로 고객을 지원하려고 노력합니다.
Albonair는 배기 가스 처리 분야의 국제적 리더입니다. 제품 범위에는 두 개의 장치(탱크 및 촉매 변환기)로 구성된 SCR 시스템이 포함됩니다. SCR 공정은 질소 산화물을 줄이기 위해 사용됩니다. 여기에서 환원 AdBlue/DEF가 배기관에 주입됩니다. 가능한 최상의 결과를 얻기 위해서는 주입 중 가능한 미세한 분무가 중요합니다. 이 시스템에는 다양한 보조 구멍이 필요하며 기능을 보장하려면 영구적으로 닫아야 합니다.
해결책
SEALING PLUG는 푸시 또는 풀 확산 원리에 따라 작동하는 두 가지 부품으로 구성된 전체 금속 부품입니다. 공압 및 유압 구성 요소와 시스템의 보어를 영구적으로 닫고 씰링하는 데 사용됩니다. 간단한 조립은 높은 압력에서도 신뢰할 수 있고 입증되었습니다.
결과
10bar에 대해 보조 구멍을 단단히 씰링하기 위해 강철 및 스테인리스 스틸로 된 여러 크기의 볼 확장기가 사용됩니다.
조립 공정은 SEALING PLUG를 볼이 바깥쪽을 향하도록 계단식 보어에 삽입하는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 볼 익스팬더가 압축되고 정의된 힘으로 완전 자동으로 압축됩니다. 설정 거리는 두 번째 제어 변수 역할을 합니다. 적절하게 조립한 후 익스팬더는 작동 압력으로 즉시 가압될 수 있습니다. 두 값이 모두 목표 범위 내에 있으면 안전한 조립이 완료되고 높은 품질이 보장됩니다.
흐름을 제어하고 규제해야 하는 모든 곳에서 응용 분야를 찾을 수 있습니다. 일반적인 응용 분야에는 엔진, 트랜스미션 및 드라이브 트레인, 섀시 및 브레이크 시스템, 조향 및 분사 부품, 다양한 유압 응용 분야가 포함됩니다.