검색
국가 및 언어
국가 선택:
언어 선택:
적용

산업 솔루션

항공우주 산업과 360° 접합 기술의 만남

매혹. 무한대. 혁신.

신기술, 배기가스 배출 저감, 설계 컨셉: 저희와 함께 초기 비행기에 탑승하여 개발에 필요한 추진력을 제공하십시오.

볼호프 – 항공우주 산업 전문가

"비행 전 제거" – 누가 안전하게 비행하고 싶지 않습니까? 또한 항공 우주 산업의 현재 개발 동향에 대한 요구 사항을 충족하기 위해 다시 한 번 살펴보고 지원합니다. 에너지 효율성을 높이고 자원을 절약하기 위해 항공 엔지니어와 엔진 제조업체도 생산 공정을 체계적으로 분석하고 최적화합니다. 수십 년 동안 당사는 업계의 파트너였으며 비행기, 헬리콥터, 위성 또는 우주 왕복선 등 모든 유형에 대한 특수 접합 솔루션을 제공합니다.
저희와 함께 일찍 비행기를 타고 개발에 필요한 추진력을 불어넣으세요. 

저희는 여러분이 저희를 필요로 하는 바로 그 곳, 여러분 곁에 있습니다.

해질녘에 이륙하는 항공기 이미지

기꺼이 도와드리겠습니다

궁금한 점이나 현재 진행 중인 프로젝트가 있으신가요?

저희에게 알려 주시면 연락드리겠습니다.

저희에게 문의하세요.

여러분의 모듈 – 저희의 접합 솔루션

우리는 또한 패스너에 대한 조립 솔루션을 공급합니다. 예를 들어, 저희의 전체 처리 시스템에 대한 정보를 원하시면 주저하지 마시고 저희에게 연락해 주십시오: 핸드헬드 공구, 로봇 결합 핸드헬드 공구 또는 완전 자동 솔루션.

세부 사항이있는 항공기의 선 그리기
  • 캐빈 인테리어

    캐빈 인테리어

  • 엔진

    엔진

    • 나사 보강
    • Build-to-print 부품
    • 표준부품
  • 시스템/장비

    시스템/장비

    • 리베팅
    • 나사 생성
    • 나사 보강
    • Build-to-print 부품
    • 표준부품
  • 기체/에어로 구조

    기체/에어로 구조

    • 리베팅
    • 나사 생성
    • Build-to-print 부품
    • 표준부품
  • 유지 보수, 수리 및 점검(MRO)

    유지 보수, 수리 및 점검(MRO)

    • 리베팅
    • 나사 생성
    • 나사 보강
    • Build-to-print 부품
    • 표준부품

제품 포트폴리오

저희는 표준 볼트, 자체 브랜드 및 개별 특수 부품과 같은 광범위한 개별 패스너뿐만 아니라 완전한 조립 시스템 및 개별적으로 개발된 자동화 솔루션도 다룹니다.

  • 볼호프가 디자인하고 제작했습니다.

    특수 / 사양 제작 부품

    • 나사 보강 및 나사 수리HELICOIL®
    • 블라인드 리벳 너트 및 스터드 – RIVKLE®
    • 접착 기술 – ONSERT®
    • 나사 생성 및 나사 손실 보호 – HITSERT® Screwlock 및 AMTEC®
    • 고객별 열가소성 부품 – TEPRO®
    • 진동 및 소음 디커플링 – SITEC® SNAPLOC®
    • 공차 보상 – FLEXITOL®
  • 패스너 및 피팅

    표준 부품

    Fasteners

    • 나사산이 없는 패스너:
      • 와셔 / 부시 / 스페이서
    • 나사 패스너:
      • 너트 / 자동 잠금 너트 / 피팅 / 스크류 / 볼트

    유체 제품

    • 피팅:
      • B-너트 / 플레어 피팅 / 플레어레스 피팅 / 드럼

     

    자격을 갖춘 표준 부품 목록:

    • 에어버스QPL ( ABS, AS, ASNA, MS, NAS, NFL, NSA, …)
    • 에어버스 헬리콥터 (ASNA, DHS, EN, ECS, …)

    추가 규격:

    • EN
    • ISO
    • NFL

    신규 표준 부품:

    • 적격성 평가 프로세스를 포함한 새로 표준 부품에 대한 개발 역량
  • 패스너 및 기계 부품 및 표면 처리

    Build-to-Print 파트

    도면으로부터 연속 생산까지

    • 양산
    • 시제품
    • 부품 공동 설계 가능
    • 비용 최적화 설계 컨설팅
    • 조립 가능성
    • 표면 처리 
      • 패시베이션
      • 카드뮴 도금
      • 은도금

    우리의 역량:

    • 원료 가공: 알루미늄, 강철, 스테인레스강, 티타늄, 니켈계, …
    • 최대 Ø 70 mm의 터닝 바 또는최대 Ø 390 mm의 맨드릴
    • 밀링 부품 최대 800 x 600 x 500 mm
    • 부품 길이 최대 1,000 mm
    • 단조
    • 열처리 및 표면처리 하도급 관리 확립

자동화

자동 설치 도구

저희는 또한 HELICOIL®  또는 AMTEC® 스레드 인서트, ONSERT® 본딩 솔루션 또는 RIVKLE® 블라인드 리벳 너트와 같은 고정 요소용 조립 솔루션을 공급합니다.
저희의 제품군에는 자동 프로세스 및 전체 시스템에 통합하기 위한 모듈이 포함됩니다.

특정 요구 사항이 있습니까? 만약 그렇다면, 저희에게 연락주세요!

저희에게 문의하세요.
볼호프 헬리코일

비디오

솔루션에서 영감을 얻으세요

그리고 저희와 함께 이륙하십시오.

창조적인. 비전. 성공한.

여러분만을 위한 것: 성공 사례

다음은 고객과의 좋은 협업 사례입니다. 이것이 우리 공동의 성공의 기초입니다. 360° 접합 기술을 살펴보고 영감을 얻으십시오. 어쩌면 저희는 여러분과 함께 다음 성공 스토리를 써 내려갈 것입니다.

저희는 업계 내에서 파트너십과 네트워크를 형성합니다.

사람들이 함께 일할 때 비로소 우리는 위대한 일을 이룰 수 있습니다. 이것이 우리가 지역적, 국가적, 국제적으로 네트워크를 형성하는 이유이며, 항상 결합 기술의 미래를 형성하는 것을 목표로 합니다.

무역 박람회, 세미나 및 교육 과정

저희의 이벤트

다양한 국제 항공 우주 전시회를 방문하십시오. 저희 부스에서 저희와 함께할 수 없습니까? 저희는 여러분의 시설 현장 또는 디지털 방식으로 맞춤형 사내 이벤트를 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

다음 이벤트