산업 솔루션
저희는 30년 이상 철도 전용 패스너 분야의 다양한 업계 리더를 지원해 왔습니다. 360° 접합 기술의 일환으로 C-부품, 표준 부품, 도면 기반 부품 및 효율적인 ECOSIT® 시스템과 같은 Kanban 솔루션을 제공합니다
철도 산업은 엄격한 안전 사양과 복잡한 규정을 기반으로 하는 매우 까다로운 기술 요구 사항을 가진 시장입니다. 볼호프 그룹은 일찍부터 이러한 까다로운 요구 사항에 직면했으며 IRIS에 따라 인증을 받은 세계 최초의 회사 중 하나였습니다. 볼호프는 철도 차량 제작에서 고강도 스크류 연결의 고정을 규제하는 DIN 25201-4 표준과 같은 철도 산업 표준에 적극적으로 참여하고 있습니다.
우리는 수소 또는 배터리 열차를 사용하는 무공해 철도 운송, 친환경 물류, 경량 구조 및 자동화 분야에서 항상 최신 산업 동향을 파악하고 있습니다.
전 범위 공급업체 및 시스템 제공업체로서 당사는 철도 공급망의 모든 영역에 대한 제품과 서비스를 보유하고 있습니다. C-파트 관리를 통해 패스너를 생산까지 바로 배송합니다. 이들은 철도 산업의 다양한 분야에서 사용됩니다. 여기에는 열차 구조와 내부, 섀시 및 대차, 차체가 포함됩니다.
철도 차량의 제조는 여러 단계를 포함하는 복잡한 공정입니다. 특히 예비 부품의 경우 실제로 사용되기까지 몇 년이 걸릴 수 있습니다. 이는 종종 이 문제의 영향을 받는 기어 커플링에도 적용됩니다. 보관 기간이 길기 때문에 커플링 커버가 열리고 나사 잠금 장치가 작동하지 않아 후속 작업 중에 나사가 느슨해질 위험이 있습니다. 이 문제를 방지하려면 커플링 커버가 열리지 않도록 효과적인 보호가 필요합니다.
저희의 전문 지식 활용
서비스
트래픽이 이렇게 많았던 적은 없었습니다. 철도 차량 제조업체에 부과되는 요구 사항도 그에 따라 까다롭습니다. 점점 더 짧아지는 제품 주기, 더 가볍고 친환경적인 소재의 사용, 글로벌 경쟁으로 인해 혁신적인 강도, 효율성 및 높은 수준의 유연성이 필요합니다.
철도 운송 산업의 높은 안전 요구 사항으로 인해 철도 여행은 가장 안전한 운송 수단이 되었습니다. 저희는 IRIS(International Railway Industry Standard)에 따라 인증을 받았으며 업계에 대한 심층적인 지식과 포괄적인 접합 기술로 고객을 지원합니다. 지속 가능한 기업 문화에 의해 설정된 타협하지 않는 높은 품질 기준은 협력 파트너십의 기초를 형성합니다.
기꺼이 도와드리겠습니다
저희에게 알려 주시면 연락드리겠습니다.
문의하세요.