산업 솔루션
에너지 산업은 환경 보호와 동시에 에너지 수요가 증가하는 사회의 요구를 충족하는 지속 가능한 에너지 공급을 보장해야 하는 과제에 직면해 있습니다.
에너지 산업은 에너지 공급을 보장함으로써 사회에서 중요한 역할을 합니다. 이는 세계 경제를 유지하고 지속적인 번영을 보장하는 데 필수적입니다. 또한 이 산업은 지속 가능한 에너지 공급을 보장하고 기후 변화에 대처해야 하는 주요 과제에 직면해 있습니다. 따라서 에너지 산업은 환경을 보호하면서 증가하는 에너지 수요를 충족하기 위해 재생 에너지와 혁신적인 기술에 집중해야 합니다. 모두를 위한 저렴하고 신뢰할 수 있는 에너지 공급은 지속 가능하고 정의로운 사회를 위해 매우 중요합니다.
체결 및 조립 기술을 통해 에너지의 미래를 형성하는 데 일익을 담당하고 있습니다.
기꺼이 도와드리겠습니다
저희에게 알려 주시면 연락드리겠습니다.
저희에게 문의하세요우리의 패스너는 예를 들어 파이프, 밸브, 터빈 및 발전기를 연결하는 등 에너지 산업의 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 패스너의 올바른 선택이 특히 중요합니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 조인트로 에너지 인프라의 효율성과 신뢰성을 보장합니다. 고온 및 고압과 같은 에너지 산업의 특별한 요구 사항과 부식 및 진동과 같은 환경 조건도 고려해야 합니다.
당사의 RIVKLE® 블라인드 리벳 너트는 태양광 모듈을 설치할 때 사용됩니다. 이를 통해 태양광 모듈을 장착 레일 및 기타 지지 시스템에 빠르고 쉽게 부착할 수 있습니다. 안정적이고 내구성 있는 연결을 제공하며 연결 뒷면에 접근할 수 없는 곳에서도 사용할 수 있습니다. 사용 편의성과 높은 신뢰성으로 인해 블라인드 리벳 너트는 빠르고 효율적인 연결이 필요한 태양 전지판 및 기타 응용 분야의 설치에 널리 사용됩니다.
무역 박람회 및 세미나
우리 전문가의 광범위한 경험 활용 세미나 및 교육 과정에서는 체결 기술의 모든 측면에 대한 심층적인 지식을 항상 실습 중심의 실습 방식으로 제공합니다. 빌레펠트에서 온라인 세미나, 기술 세미나 및 교육 과정을 통해 볼호프 그룹의 다양한 프로그램을 발견하거나 시설에서 맞춤형 이벤트를 만나보십시오.
이벤트로 이동하기