성공 사례
베트남 자동차 제조업체 VinFast는 Lux 모델 생산에 RIVSET® Automation EH 셀프 피어싱 리벳팅 시스템을 사용합니다. VinFast는 아시아에서 가장 큰 민간 기업 중 하나인 Vingroup의 회원입니다. VinFast는 베트남 최초의 국내 자동차 브랜드이며 국제 자동차 세계를 정복할 예정입니다.
초기 상황
공개 입찰의 일환으로 이탈리아 회사인 피닌파리나(Pininfarina)는 세단 및 SUV 디자인을 만드는 수백만 달러 규모의 계약을 체결했습니다. 동시에 Vingroup은 독일 BMW 그룹의 생산 기술을 사용할 권리를 획득했습니다. 그 결과 베트남에서 Lux SA 2.0 SUV와 Lux A 2.0 세단의 두 가지 4기통 엔진 모델이 생산되었습니다. SUV는 2013년까지 생산된 BMW X5와 2010년부터 2017년까지 생산된 BMW 5시리즈의 세단을 기반으로 합니다.
해결책
고정 및 체결 기술의 전문가로서 볼호프 와 새로 설립된 합작 투자 회사인 Bollhoff Vietnam은 Lux 모델의 현지 제조에서 베트남 자동차 회사를 지원하고 있습니다. RIVSET® 프 피어싱 리벳팅 기술은 차체 생산에 사용되는 솔루션 중 하나입니다.
결과
RIVSET®을 사용하면 혼합 재료와 고장력 강을 최소한의 공정 시간으로 체결할 수 있습니다. 모듈식 설계로 인해 RIVSET® Automation EH 조립 시스템은 다재다능하며 대규모 생산에 이상적입니다. 최대 가용성과 최소한의 유지보수로 긴 서비스 수명이 중요한 성공 요인입니다.
기꺼이 도와드리겠습니다
우리에게 알려주시면 연락드리겠습니다
연락하기