성공 사례
1898년에 설립된 르노 그룹은 세계적으로 유명한 프랑스 자동차 제조업체입니다. 지속적인 개선을 위한 전략의 일환으로 르노와 볼호프는 더 간단한 조립 프로세스와 향상된 생산성을 위해 RIVQUICK® 7.5 리벳을 선택합니다.
초기 상황
차량 제조 및 다양한 구성 요소를 조립하는 작업 중에 차량의 일부 부품에는 많은 기술적 제약이 수반되며, 그 중 일부는 블라인드 설치입니다.
르노 메가네 또는 다키아 더스터와 같은 일부 특정 모델에서는 조립 작업 중에 작업자가 뒷유리 와이퍼 메커니즘 또는 방음재를 한쪽에서만 엔진 하부 페어링에 부착할 수 있습니다. 또한 기존의 부착 시스템에는 올바르고 영구적인 체결이 보장될 수 있도록 공차가 엄격한 패스너 구멍이 필요합니다.
이러한 체결 작업은 전통적으로 다음과 같이 수행됩니다.
지속적인 개선을 위한 전략의 일환으로 르노와 볼호프는체결 및 설치 장비 외에 부착할 재료와 관련된 제품/프로세스 제약 조건을 고려하고 점점 더 엄격해지는 품질 요구 사항을 충족하기 위한 새로운 기술 솔루션을 조사했습니다.
해결책
르노 그룹에서 생산하는 여러 차량 모델에서 리어 윈도우 와이퍼를 설치하든 엔진 아래 페어링의 방음재를 설치하든 요구 사항은 동일합니다. 얇은 철판이나 얇은 플라스틱 벽에 두꺼운 플라스틱 부품을 부착하는 것. 이 작업에는 세 가지 필수 기준이 포함됩니다.
RIVQUICK® 슬롯형 리벳은 자동차 애플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. 이것은 르노와 볼호프가 선택한 옵션입니다. 플라스틱 링이 통합된 버전은 리어 윈도우 와이퍼에 완벽하게 적합합니다.
실제로 이 기술은 다음과 같은 주요 이점을 제공합니다.
결과
체결 프로세스에 관한 한 볼트 조인트는 리벳 조인트로 대체되었습니다. 이제 한 가지 유형의 패스너만 사용할 수 있습니다. 볼트와 너트를 설치하기 위한 작업자 접근성 문제를 제거하는 것 외에도 리벳팅은 더 간단하고 빠르며 경제적입니다.
제품 설계 측면에서 RIVQUICK® 리벳은 상당한 분산이 있는 패스너 구멍을 허용하여 설계 작업을 더 쉽게 만들고 조립할 부품의 설계 및 제조에 상당한 비용 절감을 제공합니다.