기계 프레임은 전체 기계의 기초를 형성하고 드라이브, 공작 기계 및 제어 장치와 같은 다양한 구성 요소를 지원하기 때문에 기계 공학에서 중요한 구성 요소입니다. 따라서 기계 프레임은 공작물의 정밀하고 신뢰할 수 있는 가공을 보장하기 위해 매우 견고하고 내구성이 있어야 합니다. 패스너 선택은 하중, 환경 및 연결할 구성 요소 유형과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다.
모든 요구 사항에 적합한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
산업 솔루션
기계 및 플랜트 엔지니어링은 경제의 다른 많은 부문과 영역을 지원하고 주도하는 핵심 산업입니다. 그것은 많은 국가에서 혁신, 진보 및 번영의 중요한 동력입니다.
기계 및 플랜트 엔지니어링은 가장 혁신적인 산업 중 하나입니다. 그럼에도 불구하고, 아니 어쩌면 바로 이러한 이유 때문에, 구조적 변화에 비추어 볼 때, 이 산업은 미래의 경쟁력에 더 많은 투자를 해야 한다. 혁신적인 체결 및 조립 솔루션으로 고객을 지원합니다. 대규모 공장, 공작 기계 또는 특수 기계의 개발 및 생산이 포함됩니다.
솔루션의 지속적인 개발 덕분에 고온, 극한 하중 및 까다로운 환경 조건과 같은 복잡한 요구 사항도 지원할 수 있습니다.
문의사항 있습니까?
저희 제품이나 서비스에 대해 더 알고 싶으십니까? 저희 팀이 기꺼이 조언해 드리겠습니다.
연락해주세요.접합 기술은 기계의 구성 요소를 연결하여 제대로 작동할 수 있도록 하기 때문에 기계 공학에서 중요한 역할을 합니다. 요구 사항에 따라 다양한 접합 솔루션 중에서 선택할 수 있습니다. 올바른 솔루션을 선택하는 것은 탄력성, 견고성 및 내구성과 같은 요인에 따라 달라집니다.
HELICOIL® 나사산 보강재로 기계 드라이브의 탄력성과 내구성을 높이십시오. HELICOIL® 스레드 인서트는 하우징 또는 엔진과 같은 구성 요소의 스레드를 강화하는 데 사용됩니다. 이렇게 하면 나사산이 벗겨지거나 과도하게 조여지는 것을 방지하고 기계의 신뢰성과 안전성을 높일 수 있습니다.
무역 박람회 및 세미나
저희 전문가의 광범위한 경험 활용 세미나 및 교육 과정에서는 체결 기술의 모든 측면에 대한 심층적인 지식을 항상 실습 중심의 실습 방식으로 제공합니다. 빌레펠트에서 온라인 세미나, 기술 세미나 및 교육 과정을 통해 볼호프 그룹의 다양한 프로그램을 발견하거나 시설에서 맞춤형 이벤트를 만나보십시오.
이벤트로 이동하기