현대의 건설 및 농업 기계에는 센서, 제어 장치, 디스플레이 및 카메라와 같은 다양한 전자 부품이 장착되는 경우가 많습니다. 이러한 구성 요소는 기계를 정밀하고 효율적으로 제어할 수 있도록 안전하게 연결되어야 합니다.
로크웰 오토메이션의 접합 솔루션이 기계를 원활하게 가동하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
산업 솔루션
다양한 기상 조건, 진동을 통한 영구적인 힘 효과 및 불규칙한 용량 활용은 개별 구성 요소에 큰 영향을 미칩니다. 이러한 극한의 영향은 건설 기계 생산에 다양한 과제와 요구 사항을 제기합니다.
건설 및 농업 기계는 우리 시대의 가장 매혹적인 창조물 중 일부입니다. 이 기계들이 더 크고 강력할수록 사람들은 더 많은 경외심을 불러일으킵니다. 그들은 극한 조건에 노출됩니다. 다양한 기상 조건, 영구적인 힘 효과, 불규칙한 용량 활용 및 유지 보수는 모두 개별 구성 요소에 큰 영향을 미칩니다. EU 지침은 무엇보다도 운전자가 노출되는 소음과 진동을 줄여야 합니다. 반면에 고객은 매우 견고한 기계를 기대합니다. 모든 요구 사항을 충족하기 위해 최적화된 체결 및 조립 공정은 종종 현대 재료와 혼합 구조 개념을 성공적으로 사용하기 위한 열쇠입니다. 우리는 이 과정 전반에 걸쳐 당신을 지원합니다.
건설 및 농업 기계 산업에서는 기계가 종종 극한의 조건에 노출되고 무거운 하중을 지탱하고 강한 응력을 견딜 수 있어야 하기 때문에 안정적이고 견고한 조인트는 매우 중요합니다. 따라서 조인트는 건설 및 농업 기계가 안전하고 효과적으로 작동할 수 있도록 매우 강하고 안정적이어야 합니다.
RIVQUICK® 블라인드 리벳을 사용하면 접근하기 어렵거나 한쪽에서만 접근할 수 있는 구성 요소를 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다. 볼보의 블라인드 리벳을 사용하면 안전한 연결이 가능하며 운전실의 강도와 안정성을 높이는 데 도움이 됩니다.
RIVQUICK®에 대해 더 알고 싶으신가요?
Trade fairs and seminars
Benefit from the extensive experience of our experts In our seminars and training courses we impart in-depth knowledge in all aspects of fastening technology – always practice-oriented and hands-on. Discover the diverse program of the Böllhoff Group with online seminars, technical seminars and training courses in Bielefeld or tailored events in your facilities.
To the events