산업 솔루션
선도 산업인 국내 가전 산업은 제품의 에너지 효율성과 지속 가능성을 높이고 인공 지능과 같은 혁신적인 기술을 장치에 통합해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 또한 제품 개발은 변화하는 트렌드에 맞춰 디자인, 기능성, 편안함 측면에서 고객의 요구에 맞춰 조정되어야 합니다.
국내 가전제품 산업은 수년에 걸쳐 크게 발전했으며 오늘날 소비자의 필요와 수요를 충족하는 다양한 가전제품을 제공하고 있습니다. 디자인, 기능성, 편안함이 중요한 역할을 합니다.
미적으로 보기 좋고 현대적인 주방과 생활 공간에 완벽하게 통합될 수 있는 가전제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가전제품의 개발 및 생산에는 환경에 미치는 영향을 가능한 한 낮게 유지하기 위해 가전제품의 지속 가능성과 에너지 효율성에 중점을 두는 것이 포함됩니다.
점점 증가하는 복잡성을 관리하려면 통합 아키텍처를 구축해야 합니다. 당사의 고정 및 조립 솔루션으로 여러분들을 지원합니다.
기꺼이 도와드리겠습니다.
알려주세요. 연락드리겠습니다.
저희에게 문의하세요.국내 가전산업에서는 접합기술이 필수적인데, 접합부는 기기의 신뢰성 있는 기능성과 내구성, 안전성을 보장하기 때문입니다. 전자, 기계, 플라스틱 기술 등 다양한 분야의 수많은 재료와 부품이 이러한 장치에 통합되는 경우가 많습니다. 부품의 특정 요구 사항과 속성에 따라 다양한 고정 및 조립 솔루션이 사용됩니다
당사의 2피스 SNAPLOC® 고정 시스템은 빠른 조립을 위한 볼 스터드와 커플링으로 구성되며 간단한 스냅 연결 또는 플러그인 연결 원리를 기반으로 합니다. 연결은 외부에서 보이지 않으며 가장 높은 설계 기준을 충족합니다. SNAPLOC®은 기능적으로나 미학적으로 매력적인 가전제품 부품 부착용 솔루션입니다.
무역 박람회 및 세미나
당사의 다년간의 경험과 전문성을 활용하십시오. 세미나와 교육 과정에서 우리는 고정 기술의 모든 측면에 대한 심층적인 지식을 항상 실습 중심으로 전달합니다. 빌레펠트에서 열리는 온라인 세미나, 기술 세미나 및 교육 과정이나 귀하의 시설에서 열리는 맞춤형 이벤트를 통해 Böllhoff Group의 다양한 프로그램을 알아보세요.
이벤트으로 이동하세요.